(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

和気産業 ゴムシート WGS-5-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

和気産業 ゴムシート WGS-5-R

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,214円 ~ 43,437円
税込価格
24,435円 ~ 47,781円

【特長】・耐摩耗性と弾力性に優れた天然ゴムシートです【用途】・緩衝材、すべり止...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番仕様1仕様2
WGS-51010R・耐摩耗性と弾力に優れています・すべり止め、クッション材・ロール 
WGS-5220R・耐摩耗性と弾力に優れています・すべり止め、クッション材・すべり止め、防振マット・厚さ(mm):0.5・幅(mm):200・長さ(m):20・使用温度範囲(℃):-30~100・色:黒・使用温度範囲:-40~70℃・JANコード:4903757382206・トラスココード:836-3080・質量:2600g・天然ゴム(NR)・20M
WGS-5510R・耐摩耗性と弾力に優れています・すべり止め、クッション材・すべり止め、防振マット・厚さ(mm):0.5・幅(mm):500・長さ(m):10・使用温度範囲(℃):-30~100・色:黒・使用温度範囲:-40~70℃・JANコード:4903757382213・トラスココード:836-3081・質量:3500g・天然ゴム(NR)・1巻
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・耐摩耗性と弾力に優れています・すべり止め、クッション材・ロール
-
10

1個

43,437( 47,781円 )

1日目

・耐摩耗性と弾力に優れています・すべり止め、クッション材・すべり止め、防振マット・厚さ(mm):0.5・幅(mm):200・長さ(m):20・使用温度範囲(℃):-30~100
・色:黒・使用温度範囲:-40~70℃・JANコード:4903757382206・トラスココード:836-3080・質量:2600g・天然ゴム(NR)・20M
10

1個

22,214( 24,435円 )

1日目

・耐摩耗性と弾力に優れています・すべり止め、クッション材・すべり止め、防振マット・厚さ(mm):0.5・幅(mm):500・長さ(m):10・使用温度範囲(℃):-30~100
・色:黒・使用温度範囲:-40~70℃・JANコード:4903757382213・トラスココード:836-3081・質量:3500g・天然ゴム(NR)・1巻
10

1個

27,899( 30,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と弾力性に優れた天然ゴムシートです
【用途】
・緩衝材、すべり止め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

和気産業 ゴムシート WGS-5-R

和気産業 ゴムシート WGS-5-R

    ゴムシートシート

    ゴムシートシート

      エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

      エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

        はがせるフェルト

        はがせるフェルト

          フェイスガード

          フェイスガード

            サイレンスマット

            サイレンスマット

              養生防護マット

              養生防護マット

                不織布ロール 幅1mX長さ50m

                不織布ロール 幅1mX長さ50m

                  ホワイト養生シート

                  ホワイト養生シート

                    ナイロン不織布シート

                    ナイロン不織布シート

                      仮設マットラクラクロードマット  (歩行者マット)

                      仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)

                        ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

                        ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

                          ジャバラシートEPT

                          ジャバラシートEPT

                            メーカー 和気産業 和気産業 エムエフ 和気産業 エムエフ ワコーパレット KEIAI(敬相) トラスコ中山 エムエフ トラスコ中山 つくし工房 日大工業 シバタ工業
                            通常価格 22,214円 1,183円 33,846円 20,693円 6,455円 10,550円 25,256円 7,720円 5,996円 16,791円 15,593円 2,763円 33,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  

                            和気産業 ゴムシート WGS-5-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました