(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムシートシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムシートシート

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・耐摩耗性と弾力に優れています。【用途】・すべり止め、クッション材。

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • トラスココード:
    836-3064
  • JANコード:
    4903757288768
  • 質量(g):
    50
  • 材質1:
    天然ゴム(NR)
  • 長さ(m):
    1
  • 幅(mm):
    300
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~70
  • 形状:
    長方形
  • 長さ(mm):
    1000
  • 粘着有無:

(i)ご注意

  • 使用温度内でご使用下さい。
  • 寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。

型番

WGS-531 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGS-531

10

4個

1,183( 1,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と弾力に優れています。
【用途】
・すべり止め、クッション材。

(i)ご注意

  • 使用温度内でご使用下さい。
  • 寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムシートシートの型番WGS-531のページです。
型番WGS-531に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムシートシート

ゴムシートシート

    白ゴムシート

    白ゴムシート

      養生シート プラベニヤ

      養生シート プラベニヤ

        天然アメゴムシート

        天然アメゴムシート

          床養生材 ピッタリガード

          床養生材 ピッタリガード

            和気産業 ゴムシート WGS-5-R

            和気産業 ゴムシート WGS-5-R

              トラックシート(帆布)

              トラックシート(帆布)

                0.08mm 床面養生シート(2巻)

                0.08mm 床面養生シート(2巻)

                  養生マット

                  養生マット

                    ラミダン 養生シート ミナフォーム

                    ラミダン 養生シート ミナフォーム

                      0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                      0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)

                        養生シート(PPボード)

                        養生シート(PPボード)

                          ジャバラシートCR

                          ジャバラシートCR

                            メーカー 和気産業 和気産業 積水化学工業 和気産業 日大工業 和気産業 ユタカメイク エスコ トラスコ中山 酒井化学工業 エスコ トラスコ中山 シバタ工業
                            通常価格 1,183円 253円 473円 2,284円 22,945円 22,214円 21,876円 10,090円 2,949円 1,023円 32,310円 4,070円 22,898円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ブラック ホワイト 半透明 - ブルー - グリーン ブルー グレー ブルー ブルー ブルー ブラック
                            厚さ(mm) 0.5 3 2.5 3 3 - 0.56 0.08 1.6 3.5 1.5 - -
                            トラスココード 836-3064 836-3004 - 836-2992 - - - - - - - - -
                            JANコード 4903757288768 4903757202702 - 4903757202382 - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 90.000 - 810.000 - - - - - - - - -

                            ゴムシートシートのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            安定性や効率性は最高
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            滑らないし、軽い、巻いておいておけるし、これは便利です。また安いので使い捨てもできますね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安定性や効率性は最高
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            滑らないし、軽い、巻いておいておけるし、これは便利です。また安いので使い捨てもできますね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/07
                            作業台に直接置くと
                            傷がつく可能性あるので
                            こちらだと
                            クッションになり便利です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の滑り止め
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            作業台の滑り止めに使っています。
                            加工も簡単なので任意のサイズに合わせれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/26
                            作業台に一時的に部品を置くスペースに任意のサイズに切り取って使用しています。
                            べたつきもなく、長く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました