(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布ロール 幅1mX長さ50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P0305050
不織布ロール 幅1mX長さ50m カンショウヨウフトン・アテイタナド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,525円
税込単価
13,778円

【特長】・軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。・お好みのサイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリプロピレン不織布
  • 長さ(m):
    50
  • 幅(m):
    1
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE

型番

P0305050 解除

Loading...

 
カタログを表示

P0305050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
目付(g/m2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P0305050

約0.38
4989999800913
207-5257
2800
50

1個

12,525( 13,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
・お好みのサイズにカットして使用できます。
・熱加工性に優れています。
【用途】
・使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。
・包装資材、工業資材に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布ロール 幅1mX長さ50mの型番P0305050のページです。
型番P0305050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布ロール 幅1mX長さ50m

不織布ロール 幅1mX長さ50m

    ジャバラシートEPT

    ジャバラシートEPT

      MF サンキポリシート 0.2×1350×50

      MF サンキポリシート 0.2×1350×50

        トラックシート(帆布)

        トラックシート(帆布)

          MF あてぶとんノンスリップタイプ

          MF あてぶとんノンスリップタイプ

            ターポリンシート(ポリエステル帆布)

            ターポリンシート(ポリエステル帆布)

              吸着養生シート(階段・床用)

              吸着養生シート(階段・床用)

                エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

                エスコ 1.0x30m/2.0mm 床面養生マット(エンボス/青)

                  MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

                  MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

                    プラダン(熱罫線入)

                    プラダン(熱罫線入)

                      養生シート 大地シート

                      養生シート 大地シート

                        吸着養生シート

                        吸着養生シート

                          敷板 タフマット

                          敷板 タフマット

                            メーカー トラスコ中山 シバタ工業 エムエフ ユタカメイク エムエフ エスコ 積水化学工業 エスコ エムエフ エスコ エムエフ トラスコ中山 SHINODA(篠田ゴム)
                            通常価格 7,720円 33,011円 14,330円 21,876円 3,170円 24,880円 13,978円 5,190円 7,220円 25,570円 3,657円 3,452円 55,842円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            ホワイト ブラック - グリーン ブルー - ベージュ ブルー - - その他 -
                            材質1 ポリプロピレン不織布 - - - - - - - - - - 表面:ポリエステル繊維100% -
                            長さ(m) 50 - - - - - - - - - - - -
                            幅(m) 1 - - - - - - - - - - - -
                            防炎性能試験番号 TRUE - - - - - - - - - - TRUE -

                            不織布ロール 幅1mX長さ50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P03030-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 目付
                            (g/m2)

                            7,720円

                            ( 8,492円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            約0.254989999499353855-0559190030

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました