(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段差解消スロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TDME-15Y
段差解消スロープ ダンサカイショウスロープ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

【特長】・耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 材質1:
    EPDM
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 材質の特性上、接地面に色移りや本体が色褪せする場合があります。

型番

TDME-15Y 解除

Loading...

 
商品情報を表示

TDME-15Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDME-15Y

イエロー
0.035×1
15
4989999488197
856-6930
360.000

4個

1,389( 1,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。
・スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。
・倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 材質の特性上、接地面に色移りや本体が色褪せする場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差解消スロープの型番TDME-15Yのページです。
型番TDME-15Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段差解消スロープ

段差解消スロープ

    MF 鉄筋カバー平型

    MF 鉄筋カバー平型

      枠養生材 枠太郎

      枠養生材 枠太郎

        MF W鉄筋カバー

        MF W鉄筋カバー

          ノンスリップシート

          ノンスリップシート

            ノンスリップカーシート

            ノンスリップカーシート

              透明塩ビシート 0.8×915×10

              透明塩ビシート 0.8×915×10

                エステル帆布クロス

                エステル帆布クロス

                  カーボーイ ラバーマット ブラック

                  カーボーイ ラバーマット ブラック

                    MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                    MF 透明塩ビシート 3.0×1830×5

                      MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

                      MF 透明塩ビシート 2.0×1830×10

                        MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                        MF 透明塩ビシート 2.0×915×10

                          MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

                          MF 透明塩ビシート 2.0×1370×10

                            メーカー トラスコ中山 エムエフ エムエフ エムエフ もりや産業 もりや産業 エムエフ 萩原工業 カーボーイ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 1,389円 67円 883円 515円 6,334円 4,937円 14,787円 81,445円 21,300円 47,950円 64,178円 35,979円 46,433円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   5日目   4日目   5日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート - - - - - 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            材質1 EPDM - - - - - - - - - - - -
                            防炎性能試験番号 TRUE - - - - - - - - - - - -

                            段差解消スロープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            段差解消
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/25
                            土間コンのちょっとした出っ張り対策のために購入。
                            作りがしっかりしているため、土間コンにピッタリ吸い付くように載せられました。
                            もう少し段差が少ない商品があればさらに便利になるのですが・・・

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段差解消
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/25
                            土間コンのちょっとした出っ張り対策のために購入。
                            作りがしっかりしているため、土間コンにピッタリ吸い付くように載せられました。
                            もう少し段差が少ない商品があればさらに便利になるのですが・・・

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDME-15BK
                            TDME-25BK
                            TDME-25Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            厚さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,389円

                            ( 1,528円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラック0.035×1154989999488180856-6929360.000

                            3,470円

                            ( 3,817円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラック0.07×1254989999488203856-69311150.000

                            3,744円

                            ( 4,118円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            イエロー0.07×1254989999488210856-69321150.000

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました