(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不燃認定両面シリコンコーティングシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不燃認定両面シリコンコーティングシート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,426円 ~ 340,017円
税込価格
20,269円 ~ 374,019円

【特長】・不燃認定品です。・耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です...

詳細情報を確認する

  • 色:
    半透明
  • 厚さ(mm):
    0.24
  • 材質1:
    ガラス基布
  • 色:
    白色半透明
  • 材質2:
    両面シリコンコーティング
  • ハトメ数(個):
    なし
  • 防炎性能試験番号:
    FALSE

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999563702
856-4343
530.0
1
2.04
10

1個

18,426( 20,269円 )

8日目

4989999563719
856-4344
15900.0
30
2.04
10

1個

340,017( 374,019円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不燃認定品です。
・耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。
・両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
【用途】
・間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不燃認定両面シリコンコーティングシート

不燃認定両面シリコンコーティングシート

    防炎エコノミーシートロール

    防炎エコノミーシートロール

      透光防炎シート(ロールタイプ)

      透光防炎シート(ロールタイプ)

        防炎シートα

        防炎シートα

          防炎養生クロス(ロールタイプ)

          防炎養生クロス(ロールタイプ)

            ラッセル塗装シート

            ラッセル塗装シート

              TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

              TRUSCO ラッセル塗装シート 幅1.8mX長さ5.1m

                防炎シート

                防炎シート

                  防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                  防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

                    簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

                    簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

                      白防炎シート(普及型)

                      白防炎シート(普及型)

                        PEソフト防炎クロス

                        PEソフト防炎クロス

                          UVカットまもる君

                          UVカットまもる君

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アキレス トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 コクゴ
                            通常価格 18,426円 11,525円 60,149円 19,225円 25,488円 1,758円 2,562円 6,811円 23,531円 8,252円 2,706円 31,712円 40,742円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   10日目  
                            半透明 - 半透明 - ホワイト - ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト -
                            厚さ(mm) 0.24 0.27 0.25 0.3 0.15 - - 0.28 - 0.3 0.25 0.22 0.5
                            材質1 ガラス基布 ポリエステル(PVCコーティング) - シート:ポリエチレン(PE) - - シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエステル基付PVCフィルム - - - ポリエチレン(PE) -
                            白色半透明 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 両面シリコンコーティング - - - - - ハトメ:アルミ(内径:9mm) ハトメ:真鍮(内径:12mm) - - - - -

                            不燃認定両面シリコンコーティングシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました