(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明糸入りシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-163
透明糸入りシート ユタカメイク トウメイイトイリシート 2.7MX2.7M

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,498円
税込単価
12,648円

【特長】・透明塩ビ(PVC)シートに糸が入ったことでシワになりにくく強度・耐久...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.15
  • 付属バンド(本)(cm):
    45
  • 色詳細:
    透明
  • 材質1:
    シート:ポリ塩化ビニール
  • 材質2:
    糸:ポリエステル
  • 材質3:
    ハトメ:アルミニウム(ハトメ内径:9mm)
  • ハトメ数(個):
    縦70N/3cm、横80N/3cm

Loading...

 
カタログを表示

B-163 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-163

24
4903599085051
836-1984
2.7
2.7
1620.0

1個

11,498( 12,648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明塩ビ(PVC)シートに糸が入ったことでシワになりにくく強度・耐久力があります。
【用途】
・各種カバーや間仕切りなどに。
【材質】
・シート:ポリ塩化ビニール
・糸:ポリエステル
・ハトメ:アルミニウム(ハトメ内径:9mm)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明糸入りシートの型番B-163のページです。
型番B-163に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明糸入りシート

透明糸入りシート

    スケルクリアシート

    スケルクリアシート

      耐候性ビニールシート

      耐候性ビニールシート

        915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

        915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

          間仕切り用シート タフニール SGタイプ(長さ100m)

          間仕切り用シート タフニール SGタイプ(長さ100m)

            間仕切り用シート タフニール

            間仕切り用シート タフニール

              ポリエチレン透明糸入りシート

              ポリエチレン透明糸入りシート

                ビニールシート(梨地白)

                ビニールシート(梨地白)

                  PE透明糸入りシート

                  PE透明糸入りシート

                    制電性ビニールシート

                    制電性ビニールシート

                      クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

                      クリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)

                        メーカー ユタカメイク 萩原工業 エスコ エスコ 日本ウェーブロック(イノベックス) 日本ウェーブロック(イノベックス) ミスミ エスコ ユタカメイク エスコ トラスコ中山
                        通常価格 4,223円 2,026円 7,920円 1,870円 6,079円 7,647円 2,754円 4,840円 1,152円 15,700円 5,307円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        厚さ(mm) 0.15 0.2 - 0.3 - - 0.22 0.1 0.22 - 0.5
                        付属バンド(本)(cm) 45 - - - - - - - 90 - -
                        色詳細 透明 - - - - - - - 透明 - -
                        材質1 シート:ポリ塩化ビニール - - - - - - - シート:ポリエチレン(PE糸入り) - -
                        材質2 糸:ポリエステル - - - - - - - ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) - -

                        透明糸入りシートのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ダムウエアのカーテン
                        評価 5.0満足度:5.02019/09/15
                        ダムウエアにゴミやほこりがはいらないようにカーテンとして、この商品を使いました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        B-160
                        B-161
                        B-162
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        ハトメビッチ
                        (個)
                        JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(m) 質量(g)

                        4,223円

                        ( 4,645円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        124903599085020836-19811.80.9410.0

                        5,881円

                        ( 6,469円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        164903599085037836-19821.81.8760.0

                        10,228円

                        ( 11,251円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        244903599085044836-19833.61.81450.0

                        透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました