(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:BS18100R
ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻 ブルーシートロールマキ #3000 ロールマキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,042円
税込単価
26,446円

【特長】・紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています【用途】・機械カバ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.22
  • 長さ(m):
    100
  • 番手(#):
    3000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • ハトメ数(個):
    縦520N/5cm、横440N/5cm
  • 耐久期間:
    約6カ月~1年

型番

BS18100R 解除

Loading...

カタログを表示

BS18100Rの仕様・寸法情報

ブルー厚さ(mm)0.22
JANコード4903599084856トラスココード835-4731
長さ(m)100幅(m)1.83
番手(#)3000質量(g)26800.0
材質1ポリエチレン(PE)ハトメ数(個)縦520N/5cm、横440N/5cm
耐久期間約6カ月~1年引裂強度-

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(m)
質量(g)
引裂強度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS18100R

4903599084856
835-4731
1.83
26800.0
-

1個

24,042( 26,446円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています
【用途】
・機械カバー、養生用シートなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻の型番BS18100Rのページです。
型番BS18100Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻

ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻

    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

      ブルーシート #3400

      ブルーシート #3400

        ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

        ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

          多目的カラフルシート

          多目的カラフルシート

            ブラックシート #2500

            ブラックシート #2500

              ブルーシート(薄手タイプ) #1100

              ブルーシート(薄手タイプ) #1100

                ブルーシート#2000/#2200/#3000

                ブルーシート#2000/#2200/#3000

                  エスコ OD色シート(#3000)

                  エスコ OD色シート(#3000)

                    最軽量ホワイトシート ロール巻

                    最軽量ホワイトシート ロール巻

                      オレンジシート #3000

                      オレンジシート #3000

                        ターピークロスブルー #3000

                        ターピークロスブルー #3000

                          ブルーシートα #3000

                          ブルーシートα #3000

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ペンギンエース 萩原工業 ミスミ コンドーテック エスコ ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 トラスコ中山
                            通常価格 15,641円 32,631円 769円 14,379円 495円 1,161円 5,518円 625円 5,820円 5,497円 796円 30,815円 1,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            ブルー ブルー - ブルー - ブラック ブルー - ODグリーン ホワイト - ブルー ブルー
                            厚さ(mm) 0.22 0.22 0.25 0.22 - 0.18 約0.1(±0.02) - 0.25 0.07 - 0.25 0.25
                            長さ(m) 100 - - - - - - - - 100 - - -
                            番手(#) 3000 3000 3400 3000 - - - - - 1100 - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン(PE) - - - - - シート:ポリエチレン(PE) - - -

                            ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS09100R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 幅(m) 質量(g) 引裂強度

                            15,641円

                            ( 17,205円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599084863835-47270.9113400.0縦150N、横105N
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 幅(m) 質量(g) 引裂強度

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト