(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS-1015
ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,631円
税込単価
35,894円

【特長】・紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。【用途】・機械カ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.22
  • 付属バンド(本)(cm):
    100
  • 番手(#):
    3000
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミ(内径12mm)
  • ハトメ数(個):
    縦520N/5cm、横440N/5cm
  • 耐久期間:
    約6カ月~1年

型番

BS-1015 解除

Loading...

 
カタログを表示

BS-1015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-1015

54
4903599082203
835-4728
14.8
9.7
23100.0

1個

32,631( 35,894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
【用途】
・機械カバー、養生用シートなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート #3000 (ジャンボ) シートの型番BS-1015のページです。
型番BS-1015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

    ブルーシート 0.25mm厚 #3000 ハトメなし

    ブルーシート 0.25mm厚 #3000 ハトメなし

      0.25mm ブルーシート(#3000) ハトメ付

      0.25mm ブルーシート(#3000) ハトメ付

        #1000 ハトメなしシート

        #1000 ハトメなしシート

          ブル-シート

          ブル-シート

            エスコ OD色シート(#3000)EA915BB

            エスコ OD色シート(#3000)EA915BB

              萩原 カーボーンクロスC-540

              萩原 カーボーンクロスC-540

                ブルーシート #3600相当タイプ

                ブルーシート #3600相当タイプ

                  ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0

                  ユタカメイク シート #3000シルバーシート 9.0×9.0

                    メーカー ユタカメイク エスコ エスコ 萩原工業 萩原工業 エスコ 萩原工業 アズワン ユタカメイク
                    通常価格 32,631円 2,350円 720円 1,337円 1,302円 830円 79,658円 350円 13,545円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目  
                    ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ODグリーン ブラック ブルー シルバー
                    厚さ(mm) 0.22 0.25 0.25 0.07 約0.12 0.25 - - 0.22
                    付属バンド(本)(cm) 100 - - - - - - - -
                    番手(#) 3000 - - - - - - - -
                    材質1 シート:ポリエチレン(PE) - - - - - - - シート:ポリエチレン(PE)

                    ブルーシート #3000 (ジャンボ) シートのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BS-1515
                    BS-1520
                    BS-2020
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ハトメビッチ
                    (個)
                    JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(m) 質量(g)

                    46,200円

                    ( 50,820円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    644903599082227835-472914.814.934700.0

                    53,667円

                    ( 59,034円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    744903599082234835-473019.814.946200.0

                    79,692円

                    ( 87,661円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    844903599082241835-473219.819.561700.0

                    ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました