(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防草シート(耐候7年)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBO7-2050
防草シート(耐候7年) ボウソウシート(タイコウ7ネン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,579円
税込単価
35,837円

【特長】・強度と耐候性を高めた防草シートです・高強度の糸と紫外線劣化防止効果を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    その他
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    ポリオレフィン
  • 色:
    表面モスグリーン、裏面モスグリーンブラック
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 引張強度:
    縦1340N/5cm、横1230N/5cm
  • 引裂強度:
    縦430N、横340N
  • 色詳細:
    表面モスグリーン、裏面モスグリーンブラック

型番

TBO7-2050 解除

Loading...

図面

TBO7-1050/TBO7-2050/TBO7-3050

防草シート(耐候7年) 図面
商品情報を表示

TBO7-2050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBO7-2050

2×50
4989999448696
855-8073
15600.0
10

1個

32,579( 35,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と耐候性を高めた防草シートです
・高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります
・透水性を備えているため水が溜まりにくい仕様です
【用途】
・土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防草シート(耐候7年)の型番TBO7-2050のページです。
型番TBO7-2050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防草シート(耐候7年)

防草シート(耐候7年)

    防草シート(耐候3年)

    防草シート(耐候3年)

      ブルーシート #3400

      ブルーシート #3400

        アルミ遮熱シート 吸着タイプ

        アルミ遮熱シート 吸着タイプ

          多目的EVAシート

          多目的EVAシート

            ブルーシート(薄手タイプ) #1100

            ブルーシート(薄手タイプ) #1100

              “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

              “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

                防水ブルーシート

                防水ブルーシート

                  ブルーシート アルファーシート #1500

                  ブルーシート アルファーシート #1500

                    B30-1010ブルーシート

                    B30-1010ブルーシート

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                      通常価格 17,453円 14,184円 769円 1,390円 1,946円 5,518円 104,901円 660円 2,056円 16,766円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   9日目  
                      商品タイプ ブルーシート ブルーシート - - ブルーシート ブルーシート カラーシート ブルーシート ブルーシート -
                      形状 ロールタイプ ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                      その他 その他 - - - ブルー その他 ブルー ブルー -
                      厚さ(mm) 0.7 0.5 0.25 - 0.8 約0.1(±0.02) 0.18 0.18 0.11 -
                      材質1 ポリオレフィン ポリプロピレン(PP) - - エチレン(EVA) - - シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) シート:ポリエチレン(PE) -

                      防草シート(耐候7年)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TBO7-1050
                      TBO7-3050
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?幅×長さ
                      (m)
                      JANコード トラスココード 質量(g)

                      17,453円

                      ( 19,198円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      101×504989999448689855-80727800.0

                      48,875円

                      ( 53,763円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      103×504989999448702855-807423400.0

                      ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました