(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防草シート(耐候3年)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防草シート(耐候3年)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,184円 ~ 39,715円  特別価格 
税込価格
15,602円 ~ 43,687円  特別価格 

【特長】・通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。・特殊な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    その他
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    表面ODグリーン、裏面ブラック
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 色詳細:
    表面ODグリーン、裏面ブラック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TBO3-1050/TBO3-2050/TBO3-3050

防草シート(耐候3年) 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張強度
引裂強度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1×50
4989999448641
855-8068
6700.0
縦1150N/5cm、横850N/5cm
縦350N、横350N
10

1個

14,184( 15,602円 )

1日目

2×50
4989999448665
855-8070
13400.0
縦1150N/5cm、横850N/5cm
縦350N、横350N
10

1個

26,471( 29,118円 )

1日目

3×50
4989999448672
855-8071
20100.0
縦1150N/5cm、横850N/5cm
縦350N、横350N
10

1個

39,715円

35,044

( 38,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。
・特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
・遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
【用途】
・土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防草シート(耐候3年)

防草シート(耐候3年)

    グランドバリアクロス

    グランドバリアクロス

      防草シート(耐候7年)

      防草シート(耐候7年)

        薄物ブルーシート

        薄物ブルーシート

          グランドバリアクロスー10(透水性)

          グランドバリアクロスー10(透水性)

            ターピーデザインシート

            ターピーデザインシート

              OSシート #2500

              OSシート #2500

                カラーシート ブルークロス #1000

                カラーシート ブルークロス #1000

                  コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                  コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                    PE組みヒモ

                    PE組みヒモ

                      Jブルークロス50

                      Jブルークロス50

                        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                        最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

                          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                          コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

                            メーカー トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 コンドーテック コンドーテック 萩原工業 ユタカメイク コンドーテック
                            通常価格 14,184円 11,724円 17,453円 318円 27,478円 2,426円 1,534円 19,536円 4,050円 11円 13,653円 1,153円 797円
                            通常出荷日 1日目   5日目~   1日目   5日目   5日目~   2日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ ブルーシート デザインシート ブルーシート - カラーシート デザインシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート - ブルーシート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - - ロールタイプ - -
                            その他 その他 その他 ブルー ブラック - ブルー - - - ブルー ホワイト -
                            厚さ(mm) 0.5 0.5 0.7 約0.1 0.7 0.22 0.18 0.13 - - 0.11 0.1 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリオレフィン - - - - - - - - - -

                            防草シート(耐候3年)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました