(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的EVAシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多目的EVAシート

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,946円 ~ 3,059円
税込価格
2,141円 ~ 3,365円

【特長】菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    エチレン(EVA)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 使用温度範囲(℃):
    -35~60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

TFT6010-BK【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
・シート
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
TFT6010-CL【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.8
・色:クリア
・長さ(mm):1500
・幅(mm):450
・使用温度範囲(℃):-35~60℃
・使用温度範囲:-35~60℃
・JANコード:4989999488623
・トラスココード:856-6933
・質量:337g
【材質/仕上】
・EVA
TFT6011-BK【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.8
・色:ブラック
・長さ(mm):1500
・幅(mm):900
・使用温度範囲(℃):-35~60℃
・使用温度範囲:-35~60℃
・JANコード:4989999488654
・トラスココード:856-6936
・質量:675g
【材質/仕上】
・EVA
TFT6010-BK10【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
・ロール
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
TFT6011-CL【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.8
・色:クリア
・長さ(mm):1500
・幅(mm):900
・使用温度範囲(℃):-35~60℃
・使用温度範囲:-35~60℃
・JANコード:4989999488647
・トラスココード:856-6935
・質量:675g
【材質/仕上】
・EVA
TFT6011-CL10【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.8
・色:クリア
・幅(mm):900
・長さ(m):10
・使用温度範囲(℃):-35~60℃
・使用温度範囲:-35~60℃
・JANコード:4989999488685
・トラスココード:856-6939
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・EVA
TFT6011-BK10【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.8
・色:ブラック
・幅(mm):900
・長さ(m):10
・使用温度範囲(℃):-35~60℃
・使用温度範囲:-35~60℃
・JANコード:4989999488692
・トラスココード:856-6940
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・EVA
TFT6010-CL10【特長】
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
・ハサミで好きなサイズにカットできます。
【用途】
・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.8
・色:クリア
・幅(mm):450
・長さ(m):10
・使用温度範囲(℃):-35~60℃
・使用温度範囲:-35~60℃
・JANコード:4989999488661
・トラスココード:856-6937
・質量:2.25kg
【材質/仕上】
・EVA
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
0.45×1.5
4989999488630
856-6934
337.000
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。・ハサミで好きなサイズにカットできます。・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。・シート

4個

1,946( 2,141円 )

1日目

透明
0.45×1.5
4989999488623
856-6933
337.000
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。・ハサミで好きなサイズにカットできます。・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。

4個

2,149( 2,364円 )

4日目

ブラック
0.9×1.5
4989999488654
856-6936
675.000
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。・ハサミで好きなサイズにカットできます。・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。

2個

2,655( 2,921円 )

1日目

透明
0.9×1.5
4989999488647
856-6935
675.000
・菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。・ハサミで好きなサイズにカットできます。・工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。

4個

3,059( 3,365円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。
ハサミで好きなサイズにカットできます。
【用途】
工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多目的EVAシート

多目的EVAシート

    “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

    “TPノンハロ帯電防止クロスFR”

      ブルーシート アルファーシート #1500

      ブルーシート アルファーシート #1500

        防水ブルーシート

        防水ブルーシート

          ブルーシート(薄手タイプ) #1100

          ブルーシート(薄手タイプ) #1100

            ブラックシート #2500

            ブラックシート #2500

              ミスミ ブルーシート#2000

              ミスミ ブルーシート#2000

                OSシート #2500

                OSシート #2500

                  ブルーシート#2200

                  ブルーシート#2200

                    Zシート BLUE

                    Zシート BLUE

                      アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                      アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                        ブルーシート #3600相当タイプ

                        ブルーシート #3600相当タイプ

                          オレンジシート #3000

                          オレンジシート #3000

                            メーカー トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 萩原工業 ミスミ 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 アズワン ユタカメイク
                            通常価格 1,946円 104,901円 2,056円 660円 5,518円 1,161円 7,338円 1,534円 1,243円 2,334円 1,390円 350円 796円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ブルーシート カラーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート - ブルーシート ブルーシート - - - ブルーシート カラーシート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                            厚さ(mm) 0.8 0.18 0.11 0.18 約0.1(±0.02) 0.18 0.15 0.18 0.16 - - - -
                            材質1 エチレン(EVA) - シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン(PE)●ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) - - - - ポリエチレン(PE) - - - -
                            防炎性能試験番号 TRUE - - TRUE - - - - FALSE - TRUE - -

                            多目的EVAシートのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工具内の滑り止めに。
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                            工具内の滑り止め防止のために購入しました。今のところ問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具内の滑り止めに。
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                            工具内の滑り止め防止のために購入しました。今のところ問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールデスクの引き出し
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            スチールデスクの引き出しの中に敷いてます。
                            物の収納時の音も軽減出来て小物も中で散らかりにくくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました