(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ遮熱シート 吸着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TALS-0410
アルミ遮熱シート 吸着タイプ カラーシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,390円
税込単価
1,529円

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡...

詳細情報を確認する

  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 仕様2:
    ・エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。・アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます。・カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TALS-0410 解除

Loading...

仕様

TALS-0410【特長】
・エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
・アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます。
・カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
【用途】
・夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
【商品仕様】
・幅(mm):400
・長さ(m):1
・厚さ(mm):約1.0
・UVカット率約96.8%
・遮光率約99.3%
・遮熱効率約12℃
・JANコード:4989999492651
・トラスココード:856-0855
・質量:180g
【材質/仕上】
・表材:アルミパウダーコーティング
・中材:ポリエステル
・裏材:アクリル樹脂
TALS-0420【特長】
・エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
・アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます。
・カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
【用途】
・夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
【商品仕様】
・幅(mm):400
・長さ(m):2
・厚さ(mm):約1.0
・UVカット率約96.8%
・遮光率約99.3%
・遮熱効率約12℃
・JANコード:4989999492644
・トラスココード:856-0854
・質量:360g
【材質/仕上】
・表材:アルミパウダーコーティング
・中材:ポリエステル
・裏材:アクリル樹脂
商品情報を表示

TALS-0410 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TALS-0410

・JANコード:4989999492651・トラスココード:856-0855・質量:180g【材質/仕上】・表材:アルミパウダーコーティング・中材:ポリエステル・裏材:アクリル樹脂
・夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。・幅(mm):400・長さ(m):1・厚さ(mm):約1.0・UVカット率約96.8%・遮光率約99.3%・遮熱効率約12℃
10

2個

1,390( 1,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ遮熱シート 吸着タイプの型番TALS-0410のページです。
型番TALS-0410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ遮熱シート 吸着タイプ

アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    最軽量ホワイトシート ロール巻

    最軽量ホワイトシート ロール巻

      ブルーシート 薄手タイプ

      ブルーシート 薄手タイプ

        0.06mm ブルーシート

        0.06mm ブルーシート

          ブルーシート アルファーシート #1500

          ブルーシート アルファーシート #1500

            遮熱シート スノーテックス・クール

            遮熱シート スノーテックス・クール

              Zシート BLUE

              Zシート BLUE

                0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)

                0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)

                  5年シート

                  5年シート

                    迷彩シート #4000

                    迷彩シート #4000

                      メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク エスコ トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 エスコ トラスコ中山 萩原工業
                      通常価格 1,390円 5,497円 308円 4,400円 2,056円 3,371円 2,334円 860円 3,439円 2,657円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                      防炎性能試験番号 TRUE - - - - - - - FALSE -
                      仕様2 ・エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。・アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます。・カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。 - - - - - - - - -

                      アルミ遮熱シート 吸着タイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TALS-0420
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?仕様1 仕様3

                      2,521円

                      ( 2,773円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10・JANコード:4989999492644・トラスココード:856-0854・質量:360g【材質/仕上】・表材:アルミパウダーコーティング・中材:ポリエステル・裏材:アクリル樹脂・夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。・幅(mm):400・長さ(m):2・厚さ(mm):約1.0・UVカット率約96.8%・遮光率約99.3%・遮熱効率約12℃

                      ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました