(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク マグネットホック小(ホック・座金) (2個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク マグネットホック小(ホック・座金) (2個入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
863円
税込単価
949円

【特長】・シートのハトメ部分に磁石を簡単に取り付け可能です。・シートへの直接の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接触する対象物にキズを付ける恐れがあります。マグネットから離れたところを引っ張ると座金が曲がったりシートが破れる恐れがあります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-71

1パック

2個入り

863( 949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートのハトメ部分に磁石を簡単に取り付け可能です。
・シートへの直接の取付も可能です。
【用途】
・シートの裾や両端の跳ね返り防止に。
【商品仕様】
・対応ハトメ:#25/#28
・ハトメ適応内径:6mm~13mm
・サイズ:φ14
・ホック、座金各2個
・JANコード:4903599085013
・トラスココード:836-1986
・質量:16g
【材質/仕上】
・本体:鉄、真鍮、磁石
・座金:鉄

(i)ご注意

  • 接触する対象物にキズを付ける恐れがあります。マグネットから離れたところを引っ張ると座金が曲がったりシートが破れる恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク マグネットホック小(ホック・座金) (2個入)の型番SH-71のページです。
型番SH-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク マグネットホック小(ホック・座金) (2個入)

ユタカメイク マグネットホック小(ホック・座金) (2個入)

    ユタカメイク マグネットホック大(ホック・座金) (2個入)

    ユタカメイク マグネットホック大(ホック・座金) (2個入)

      #4000 ODグリーンシート

      #4000 ODグリーンシート

        シルバー/ブラックシート #3000

        シルバー/ブラックシート #3000

          UVシート(軽量タイプ)

          UVシート(軽量タイプ)

            リバーシブルシート"バリアシート #3000"

            リバーシブルシート"バリアシート #3000"

              0.26mm UVシート

              0.26mm UVシート

                #3000ホワイトシート

                #3000ホワイトシート

                  メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ 萩原工業 エスコ ユタカメイク
                  通常価格 863円 1,137円 1,433円 572円 1,420円 6,915円 6,960円 718円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                  ユタカメイク マグネットホック小(ホック・座金) (2個入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました