(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#4000 ODグリーンシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OGS-405
#4000 ODグリーンシート ユーブイシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,495円
税込単価
4,945円

【特長】・紫外線耐候剤配合で防水性が高いです・超厚手#4000タイプです【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UVシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ODグリーン
  • 厚さ(mm):
    0.31
  • 付属バンド(本)(cm):
    90
  • ハトメ数(個):
    縦794N/5cm、横579N/5cm
  • 材質(ハトメ):
    ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
  • 材質(シート):
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OGS-405 解除

Loading...

 
カタログを表示

OGS-405 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
耐久期間
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OGS-405

2.7×3.6
14
4903599223811
855-6041
約2~3年
2

1個

4,495( 4,945円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線耐候剤配合で防水性が高いです
・超厚手#4000タイプです
【用途】
・緑地地帯工事の養生や資材カバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#4000 ODグリーンシートの型番OGS-405のページです。
型番OGS-405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#4000 ODグリーンシート

#4000 ODグリーンシート

    UVシート(軽量タイプ)

    UVシート(軽量タイプ)

      UVシート[#4000]

      UVシート[#4000]

        UV屋外シート #4000

        UV屋外シート #4000

          0.26mm UVシート

          0.26mm UVシート

            UVシート(#4000/OD色)

            UVシート(#4000/OD色)

              メーカー ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク エスコ エスコ
              通常価格 1,433円 1,420円 10,280円 3,861円 6,960円 7,800円
              通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ UVシート UVシート - UVシート UVシート UVシート
              形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
              ODグリーン ブルー - シルバー シルバー ODグリーン
              厚さ(mm) 0.31 0.18 - - 0.26 0.32
              付属バンド(本)(cm) 90 - - - - -

              #4000 ODグリーンシートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              OGS-401
              OGS-402
              OGS-411
              OGS-413
              OGS-414
              OGS-416
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              幅×長さ
              (m)
              ハトメビッチ
              (個)
              JANコード トラスココード 耐久期間 質量
              (kg)

              1,433円

              ( 1,576円 )
              4個 あり

              1日目

              1.8×1.884903599223798855-6039-0.7

              2,037円

              ( 2,241円 )
              4個 あり

              1日目

              1.8×2.7104903599223804855-6040約2~3年1

              7,255円

              ( 7,981円 )
              1個 あり

              1日目

              3.6×5.4204903599223828855-6042約2~3年4

              10,800円

              ( 11,880円 )
              1個 あり

              1日目

              5.4×5.4244903599223835855-6043約2~3年6

              12,221円

              ( 13,443円 )
              1個 あり

              1日目

              5.4×7.2284903599223842855-6044約2~3年8

              18,564円

              ( 20,420円 )
              1個 あり

              1日目

              7.2×9364903599223859855-6045約2~3年13.4

              UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました