(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットワークボード N-21Jシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-21J-ST
ネットワークボード N-21Jシリーズ ネットワークボード N-21Jシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
202,001円 174,791円
税込単価
222,201円 192,270円

【特長】・ワーキングスペースや商談ブースに置ける小型・軽量のネットワークボード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • コピー読取面数:
    2面
  • 外形寸法(mm)奥行:
    674
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1493、1743(2段階)
  • 外形寸法(mm)幅:
    1080
  • 記録紙:
    普通紙
  • 記録紙サイズ:
    A4

型番

N-21J-ST 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ネットワーク保存機能とネットワーク印刷機能を備えた小型軽量タイプ。

シンプルで直観的に使える操作パネル。
迷うことなく直観的に使えるワンタッチパネルを搭載。

ネットワークボード N-21Jシリーズ 仕様
  • (1)電源ボタン
  • (2)LED表示窓
  • (3)連続スキャンインジケータ
  • (4)サムネール印刷設定
  • (5)連続スキャン設定(印刷・保存)
  • (6)印刷枚数設定/テスト印字
  • (7)ネットワークボタン
  • (8)保存ボタン(USBメモリ保存)
  • (9)ネットワークプリンタ※1印刷ボタン
  • (10)本体プリンタ印刷ボタン
  • (11)シート送り/停止(左方向)
  • (12)シート送り/停止(右方向)
  • (13)印刷色切替ボタン(カラー/モノクロ)
  • (14)ステータス

※1:BMLinkS対応機種のみ

  • ボード面サイズ:W900×H600mm
  • 外形寸法:W1,080×D674×H1,743(Max)mm
  • N-21J-ST:スタンドセット/N-21I:カラーインクジェットプリンタセット

使用方法・使用事例

ネットワークボード N-21Jシリーズ 使用事例

※ボード内容はハメコミ合成です。

 
商品情報を表示

N-21J-ST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-21J-ST

836-2858
21000

1個

202,001円

174,791

( 192,270円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキングスペースや商談ブースに置ける小型・軽量のネットワークボードN-21Jシリーズです。
【用途】
・会議・ミーティングで使用し、板書内容をデータ保存して、情報共有

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワークボード N-21Jシリーズの型番N-21J-STのページです。
型番N-21J-STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットワークボード N-21Jシリーズ

ネットワークボード N-21Jシリーズ

    タッチフレーム 白板家

    タッチフレーム 白板家

      電子黒板 白板家

      電子黒板 白板家

        ポップナットシールドナット スモールフランジ アルミ

        ポップナットシールドナット スモールフランジ アルミ

          ワイヤ荷締機 取替ワイヤー

          ワイヤ荷締機 取替ワイヤー

            ジュンロンAT1(軟質ナイロンコイルチューブ)

            ジュンロンAT1(軟質ナイロンコイルチューブ)

              立バンド用ターボ羽子板

              立バンド用ターボ羽子板

                NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

                NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

                  ワイヤーロープカッター WRタイプ

                  ワイヤーロープカッター WRタイプ

                    ホース保護部品 ガードスプリング

                    ホース保護部品 ガードスプリング

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                      クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                        フレックスシャフト コンパクト設計SFタイプ(フレキシブルシャフト)

                        フレックスシャフト コンパクト設計SFタイプ(フレキシブルシャフト)

                          標準オイルジャッキ

                          標準オイルジャッキ

                            メーカー プラス アズワン アズワン ポップリベット・ファスナー オーエッチ工業 潤工社 トラスコ中山 南国フレキ工業 アーム産業 ニッタ コガネイ 昌和発條製作所 マサダ製作所
                            通常価格 182,120円 92,607円 156,713円 136円 1,300円 2,044円 144円 3,815円 8,942円 1,167円 925円 3,206円 457,599円
                            通常出荷日 8日目   11日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ スタンド式 黒板 黒板 - - - - - - - - - -
                            コピー読取面数 2面 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)奥行 674 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)高さ 1493、1743(2段階) - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)幅 1080 - - - - - - - - - - - -

                            ネットワークボード N-21Jシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-21JI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            182,120円

                            ( 200,332円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            836-285926100

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました