(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,920円 ~ 25,464円
税込価格
15,312円 ~ 28,010円

【特長】・スプリングロックによってボードのロックを簡単に解除でき、ボードの回転...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
板面外寸(mm)横
板面外寸(mm)縦
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
1750
900
600
9555292903887
12500.0
836-9206

1個

13,920( 15,312円 )

1日目

1200
1900
1200
900
9555292903894
18000.0
836-9207

1個

18,892( 20,781円 )

2日目

1500
1900
1500
900
9555292903900
20000.0
836-9208

1個

22,341( 24,575円 )

2日目

1800
1900
1800
900
9555292903917
23000.0
836-9209

1個

25,226( 27,749円 )

1日目

1200
1900
1200
1200
9555292903924
23000.0
836-9210

1個

19,573( 21,530円 )

1日目

1500
1900
1500
1200
9555292903931
25000.0
836-9211

1個

22,461( 24,707円 )

1日目

1800
2050
1800
1200
9555292903948
30000.0
836-9212

1個

25,464( 28,010円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングロックによってボードのロックを簡単に解除でき、ボードの回転をスムーズに行えます。
・ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。
・磁石取り付け可能です。
【材質】
・板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)
・フレーム:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

    ミーティングボード

    ミーティングボード

      ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)

      ee両面脚付ホワイトボード 無地(自立式)

        ホワイトボード 回転式

        ホワイトボード 回転式

          ナイキ 回転黒板 BBE712

          ナイキ 回転黒板 BBE712

            IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWS-1290

            IRIS スタンド式ホワイトボード片面タイプKJWS-1290

              IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWR-1290

              IRIS スタンド式ホワイトボード両面タイプKJWR-1290

                ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700

                ユニット SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ D500×W1260×H1700

                  メーカー WRITE BEST ナイキ サンケーキコム アズワン ナイキ アイリスチトセ アイリスチトセ ユニット
                  通常価格 13,920円 49,363円 30,650円 42,835円 46,558円 25,556円 33,063円 16,899円
                  通常出荷日 1日目~   25日目   5日目   1日目   7日目   9日目   1日目   6日目  
                  商品タイプ 黒板 - - - - - - その他
                  材質(本体) セラミックスチール(99.9%リサイクル可能) - スチール - - - - 鉄製
                  表示内容 両面無地 - - - - - - -
                  外形寸法(mm)奥行 500 - - - - - - -
                  板面色 白×白 - - - - - - -

                  ホワイトボード(両面無地・キャスター付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました