(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WRITEBEST 屋内掲示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCC15
WRITEBEST 屋内掲示板 オクナイケイジバン 450X600mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,072円
税込単価
9,979円

【特長】・カギ付きで掲示物を安全に管理できます。・コルクボートで掲示しやすいで...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

DCC15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
板面外寸(mm)横
板面外寸(mm)縦
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCC15

450
600
9555292905164
4100.0
836-9213

1個

9,072( 9,979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カギ付きで掲示物を安全に管理できます。
・コルクボートで掲示しやすいです。
・アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。
・横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WRITEBEST 屋内掲示板の型番DCC15のページです。
型番DCC15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WRITEBEST 屋内掲示板

WRITEBEST 屋内掲示板

    PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

    PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)

      オープンパネル-S OPS-B1-SV

      オープンパネル-S OPS-B1-SV

        オープンパネル-S OPS-A2-SV

        オープンパネル-S OPS-A2-SV

          アートフレームウッディB1ウッドブラウン

          アートフレームウッディB1ウッドブラウン

            オープンパネル-S OPS-A1-SV

            オープンパネル-S OPS-A1-SV

              シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

              シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーB2サイズ

                シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

                シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ

                  メーカー WRITE BEST シンエイ アルテ アルテ アルテ アルテ シンエイ シンエイ
                  通常価格 9,072円 10,393円 11,083円 7,153円 6,313円 9,754円 13,979円 15,532円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                  材質(本体) コルク 透明アクリル(1.5mm)(表面シート) - - - - - -
                  取付仕様 ネジ4本、ネジ用プラグ4個付き - - - - - - -
                  板面色 ブラウン - - - - - - -
                  枠色 シルバー - - - - - - -

                  WRITEBEST 屋内掲示板のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  DCC23
                  DCC34
                  DCC36
                  DCC45
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  板面外寸(mm)横 板面外寸(mm)縦 JANコード 質量(g) トラスココード

                  13,846円

                  ( 15,231円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  60090095552929051719000.0836-9214

                  22,066円

                  ( 24,273円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  9001200955529290518815500.0836-9215

                  39,583円

                  ( 43,541円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  9001800955529290520123000.0836-9216

                  42,131円

                  ( 46,344円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  12001500955529290522525000.0836-9217

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました