(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WRITEBEST フリップチャート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EF34
WRITEBEST フリップチャート フリップチャート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,993円
税込単価
16,492円

【特長】・折りたたみができ、保管時も場所を取りません。・非常に軽量です。・ホワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 板面色:
    ホワイト
  • 枠色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

EF34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
JANコード
質量(g)
トラスココード
全高(mm)
パネル寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF34

540~820
930
9555292904341
12500.0
836-9241
1410~2100
900×1200

1個

14,993( 16,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみができ、保管時も場所を取りません。
・非常に軽量です。
・ホワイトボードに直接書き込むこともできます。
・クリップで用紙を取り付けできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WRITEBEST フリップチャートの型番EF34のページです。
型番EF34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WRITEBEST フリップチャート

WRITEBEST フリップチャート

    月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

    月行事予定表(横書)小 ホーローホワイトボード 600×900mm

      月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

      月行事予定表(横書)大 ホーローホワイトボード 900×1800

        就労表 ホーローホワイトボード

        就労表 ホーローホワイトボード

          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

          材料搬入予定表 ホーローホワイトボード

            ホワイトボード ホーローホワイトボード

            ホワイトボード ホーローホワイトボード

              ハレパネスタンド

              ハレパネスタンド

                メーカー WRITE BEST ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット プラチナ
                通常価格 13,180円 20,934円 77,218円 20,934円 20,934円 18,600円 378円
                通常出荷日 1日目~   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                商品タイプ スタンド式 黒板 黒板 黒板 黒板 黒板 -
                板面色 ホワイト - - - - - -
                枠色 ホワイト - - - - - -

                WRITEBEST フリップチャートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EF23
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 JANコード 質量(g) トラスココード 全高(mm) パネル寸法(mm)

                13,180円

                ( 14,498円 )
                1個 あり

                4日目

                550~90065095552929043349000.0836-92401050~1860600×900

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました