(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPEZA4
WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド ディスプレイフレームスタンド タテヨコケンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,910円
税込単価
16,401円

【仕様】・材質:アルミニウム・外形寸法(mm)奥行:340・外形寸法(mm)間...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

Loading...

 
カタログを表示

WPEZA4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPEZA4

360
840~1200
9555292900596
6500
869-0892
A4

1個

14,910( 16,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:アルミニウム
・外形寸法(mm)奥行:340
・外形寸法(mm)間口:640

(i)ご注意

  • 商品にポスターは、付いておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WRITEBEST ディスプレイフレームスタンドの型番WPEZA4のページです。
型番WPEZA4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド

WRITEBEST ディスプレイフレームスタンド

    フリーアングルパネルスタンド150

    フリーアングルパネルスタンド150

      フリーアングルパネルスタンド90

      フリーアングルパネルスタンド90

        クリエイティブアクリルスタンド

        クリエイティブアクリルスタンド

          TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

          TOKISEI PAパネルスタンド15G‐B ポールタイプ 片面

            604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

            604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

              クリエイティブカードサインスタンド

              クリエイティブカードサインスタンド

                フラッパ B2 シルバー

                フラッパ B2 シルバー

                  案内板 重量:5.8kg

                  案内板 重量:5.8kg

                    フィットスタンドボードFH-12A

                    フィットスタンドボードFH-12A

                      TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

                      TOKISEI PAパネルスタンド23TW‐B ポールタイプ 片面

                        メーカー WRITE BEST TOKISEI TOKISEI TOKISEI TOKISEI エスコ TOKISEI アルテ クラウン 日学 TOKISEI
                        通常価格 8,853円 23,748円 20,877円 24,879円 26,302円 51,800円 13,351円 4,021円 15,002円 53,107円 31,646円
                        通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目~   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   19日目   4日目  
                        商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 - スタンド式 スタンド式 スタンド式 - - スタンド式 スタンド式
                        材質(本体) アルミニウム - - アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)、脚部:スチール製(クロムメッキ仕上) 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 アクリル板透明 - - アルミホーロー スチール、アルミ
                        取付仕様 マグネット対応 - - - - - - - - - 組立品
                        外形寸法(mm)奥行 340 - - - - - - - - - -

                        WRITEBEST ディスプレイフレームスタンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        WPEZA2
                        WPEZA3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ JANコード 質量(g) トラスココード 規格

                        9,983円

                        ( 10,981円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        640950~126095552929005727200869-0890A2

                        8,853円

                        ( 9,738円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        490890~124095552929005896900869-0891A3

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました