(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,217円
税込単価
5,739円

【特長】・ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    戸車・吊車
  • 材質1:
    スチール(SPHC)
  • 材質2:
    樹脂
  • 全長(mm):
    59.6
  • 耐荷重(kg):
    100(2個吊当り)
  • JANコード:
    4968957410838
  • トラスココード:
    855-8691
  • 質量(g):
    410.0

(i)ご注意

  • N20のハンガーレール以外には使用しないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N20-2WS2

1個

5,217( 5,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
・胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
【商品仕様】
・主にカーブレールに使用する吊り車です。
・耐荷重(kg/個):50
・適用レール:N20-HR
・品名:単車2型
・材質/仕上:スチール(SPHC)
・質量:0.41kg
・トラスココード:855-8691
・JANコード:4968957410838

(i)ご注意

  • N20のハンガーレール以外には使用しないでください。

N20-2WS2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型の型番N20-2WS2のページです。
型番N20-2WS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

    ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

    ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

      デザインコートハンガー(片側タイプ)

      デザインコートハンガー(片側タイプ)

        ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型

        ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型

          4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

          4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

            ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

            ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

              ステンレスハンガーカート SHGC21-3

              ステンレスハンガーカート SHGC21-3

                デザインコートハンガー

                デザインコートハンガー

                  4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

                  4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

                    3号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                    3号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                      4号ドアハンガー用シャックル付単車 2型

                      4号ドアハンガー用シャックル付単車 2型

                        ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

                        ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

                          ドアハンガー ニュートン40シリーズ用オプション

                          ドアハンガー ニュートン40シリーズ用オプション

                            メーカー ダイケン ダイケン エヌケイ ダイケン ダイケン ダイケン アズワン エヌケイ ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 5,217円 8,260円 19,118円 3,306円 17,150円 5,217円 79,175円 19,118円 16,900円 8,460円 7,362円 9,351円 2,329円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   12日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 戸車・吊車 戸車・吊車 - 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 - - 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 -
                            材質1 スチール(SPHC) スチール(SPHC) - 本体:スチール/ユニクロ ステンレス スチール(SPHC) - - ステンレス ステンレス スチール 本体:ステンレス(SUS304) -
                            材質2 樹脂 樹脂 - 戸車:白色ポリアセタール(POM) - 樹脂 - - - - - 戸車:ステンレス(SUS304) -
                            全長(mm) 59.6 59.6 - - 70 59.6 - - 70 69 147.8 48.5 -
                            耐荷重(kg) 100(2個吊当り) 200(2個吊当り) - - - 100(1個吊当り) - - - - - - -

                            ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ハンガーレール用の単車
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/20
                            ハンガーレール類は常時取引先商社から購入していましたが、どうしても急ぎで必要だったため、ミスミさんで購入しました。値段は高かったもののすぐに発送してい頂き助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました