(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:34WH-KO
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみ 2ゴウドアハンガーヨウフクシャ クルマノミ

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみ 34WH-KO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,943円
税込単価
3,237円

【特長】・軸受部には含油焼結合金を使用しています。・軸受部に含油焼結合金を使用...

詳細情報を確認する

Loading...

34WH-KO の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34WH-KO

34WH-KO

1個

2,943( 3,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受部には含油焼結合金を使用しています。
・軸受部に含油焼結合金を使用しています。
【用途】
・扉吊り用。
・吊りボルトは別途ご用意ください。

34WH-KOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみの型番34WH-KOのページです。
型番34WH-KOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみ

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみ

    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

      ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

      ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

        4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

        4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

          ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型

          ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型

            ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

            ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型

              ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

              ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型

                4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

                  4号ドアハンガー用リング付単車 2型

                  4号ドアハンガー用リング付単車 2型

                    4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                    4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                      4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

                      4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

                        4号ドアハンガー用ツール単車 2型

                        4号ドアハンガー用ツール単車 2型

                          3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                          3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 2,943円 9,351円 5,217円 16,900円 4,588円 5,217円 8,260円 12,218円 7,200円 19,351円 17,150円 5,664円 12,218円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車

                            スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24WH-KO
                            44WH-KO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4,313円

                            ( 4,744円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました