(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,351円 9,235円
税込単価
10,286円 10,159円

【特長】・バランサーが吊れるプレートタイプです。【用途】・エアツール・電動ツー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    戸車・吊車
  • 戸車直径(mm):
    38
  • 適合レール:
    2号(ステンレス)
  • 耐荷重(kg/個):
    25
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    戸車:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    軸受部:市販ベアリング
  • 品名:
    ツール単車2型
  • 全長(mm):
    48.5
  • 穴径(mm):
    12
  • JANコード:
    4968957409849
  • トラスココード:
    835-8883
  • 質量(g):
    250.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2S-2WHTU2

1個

9,351円

9,235

( 10,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バランサーが吊れるプレートタイプです。
【用途】
・エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。
【商品仕様】
・耐荷重(kg/個):25
・品名:ツール単車2型
・戸車直径(mm):38
・適用レール:2号
・走行可能距離:使用荷重15(kg/個)で10万m
・JANコード:4968957409924
・トラスココード:835-8883
・質量:250g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
・戸車:ステンレス(SUS304)
・軸受部:市販ベアリング

2S-2WHTU2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型の型番2S-2WHTU2のページです。
型番2S-2WHTU2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型

    ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

    ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

      4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

      4号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

        3号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

        3号ステンレスドアハンガー用ツール単車 2型

          4号ドアハンガー用ツール単車 2型

          4号ドアハンガー用ツール単車 2型

            4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

            4号ステンレスドアハンガー用リング付単車 2型

              4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

              4号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

                4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型

                  2号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                  2号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                    3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                    3号ステンレスドアハンガー用ツール複車 2型

                      4号ドアハンガー用リング付単車 2型

                      4号ドアハンガー用リング付単車 2型

                        スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみ

                        スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)車のみ

                          ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型

                          ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 9,351円 5,217円 12,218円 8,460円 5,664円 16,900円 19,351円 17,150円 10,322円 12,218円 7,200円 2,943円 3,306円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車 戸車・吊車
                            戸車直径(mm) 38 - 64 50 - 64 64 64 38 50 - - 38
                            適合レール 2号(ステンレス) - 4号(ステンレス) 3号(ステンレス) 4号 4号(ステンレス) 4号(ステンレス) 4号(ステンレス) 2号(ステンレス) 3号(ステンレス) 4号 - MTH2-HRおよび2HR
                            耐荷重(kg/個) 25 - 55 40 75 55 125 55 35 75 75 - 25
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) スチール(SPHC) ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール - 本体:スチール/ユニクロ

                            ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました