(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

奥深引違い書庫 (ガラス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG637-AW
奥深引違い書庫 (ガラス戸) オクフカシヒキチガイショコ (ガラスド)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,883円
税込単価
59,271円

ガラス戸の奥深引違い書庫です。スチール塗装仕上設置タイプ:上置き/下置き両用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • タイプ:
    ガラス・引違い
  • 鍵タイプ:
    シリンダ錠

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。

型番

HG637-AW 解除

Loading...

 
カタログを表示

HG637-AW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
間口詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG637-AW

-
1760

1個

53,883( 59,271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス戸の奥深引違い書庫です。スチール塗装仕上
設置タイプ:上置き/下置き両用

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

奥深引違い書庫 (ガラス戸) の型番HG637-AWのページです。
型番HG637-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

奥深引違い書庫 (ガラス戸)

奥深引違い書庫 (ガラス戸)

    奥深引違い書庫 (スチール戸)

    奥深引違い書庫 (スチール戸)

      奥深両開き書庫

      奥深両開き書庫

        ナイキ 引違い書庫 CWS-0911H-WW

        ナイキ 引違い書庫 CWS-0911H-WW

          ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

          ナイキ ガラス両開き書庫 CWS-0911KG-WW

            ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

            ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

              ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0907HG-WW

              ナイキ ガラス引違い書庫(枠付) CWS-0907HG-WW

                ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW

                ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW

                  メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                  通常価格 37,133円 33,441円 46,412円 46,679円 82,492円 68,394円 50,396円 71,100円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                  間口(mm) 701~ 701~ - - - - - -
                  タイプ ガラス・引違い スチール・引違い スチール・両開き - - - - -
                  鍵タイプ シリンダ錠 シリンダ錠 シリンダー錠 - - - シリンダ錠 -

                  奥深引違い書庫 (ガラス戸) のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HG337-AW
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  付属品 間口詳細(mm)

                  37,133円

                  ( 40,846円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  棚板1枚、ブックサポーター2本880

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました