(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS43-AW
引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg スチールトヒキチガイショコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,872円
税込単価
46,059円

【特長】・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。・デッドスペースをな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • タイプ:
    スチール・引違い

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H43B-AW、H53B-AW、H63B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H43B-AW、H53B-AW、H63B-AW)をご使用ください。

型番

HS43-AW 解除

Loading...

 
カタログを表示

HS43-AW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
間口詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS43-AW

棚板2枚
1200

1個

41,872( 46,059円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。
・デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。
【材質】
・スチール塗装仕上

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H43B-AW、H53B-AW、H63B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H43B-AW、H53B-AW、H63B-AW)をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kgの型番HS43-AWのページです。
型番HS43-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

    奥深引違い書庫 (スチール戸)

    奥深引違い書庫 (スチール戸)

      スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

      スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

        引違い書庫NWタイプ

        引違い書庫NWタイプ

          ナイキ 引違い書庫

          ナイキ 引違い書庫

            ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

            ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

              両開き書庫

              両開き書庫

                書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段

                書庫 開き戸タイプ 均等積載量 40kg/段・60kg/段

                  引違い書庫

                  引違い書庫

                    メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 37,687円 33,441円 26,415円 37,904円 43,800円 68,394円 29,513円 23,059円 30,913円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   8日目   8日目  
                    商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                    間口(mm) 701~ 701~ 701~ 701~ - - 701~ - 701~
                    タイプ スチール・引違い スチール・引違い スチール・引違い - - - - - -

                    引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kgのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HS33J-AW
                    HS53-AW
                    HS63J-AW
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    付属品 間口詳細(mm)

                    37,687円

                    ( 41,456円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    棚板2枚880

                    64,781円

                    ( 71,259円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    棚板4枚1500

                    39,472円

                    ( 43,419円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    棚板4枚1760

                    書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました