(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール戸引違い書庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール戸引違い書庫

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,705円
税込単価
66,776円

【特長】・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。・デッドスペースをな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • タイプ:
    スチール・引違い

型番

HS36J-AW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS36J-AW

1個

60,705( 66,776円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。
・デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール戸引違い書庫の型番HS36J-AWのページです。
型番HS36J-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール戸引違い書庫

スチール戸引違い書庫

    スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

    スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

      オープン書庫 (A4タイプ)

      オープン書庫 (A4タイプ)

        引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

        引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

          引違い書庫 (ガラス戸)

          引違い書庫 (ガラス戸)

            引違い書庫(ガラス戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

            引違い書庫(ガラス戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

              オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

              オープン書庫 S-TNGシリーズ 棚板2枚/4枚

                ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

                  ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W450 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

                    ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D310 ホワイト

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D310 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト

                          書庫

                          書庫

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ 東洋事務器工業 ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン 東洋事務器工業
                            通常価格 60,705円 26,415円 21,103円 37,687円 63,523円 43,673円 21,176円 49,429円 42,776円 54,225円 42,362円 51,169円 19,934円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   9日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            タイプ スチール・引違い スチール・引違い スチール・オープン スチール・引違い ガラス・引違い ガラス・引違い - - - - - - -

                            スチール戸引違い書庫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました