(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS308-AW
スチール戸引違い書庫 (A4タイプ) スチールトヒキチガイショコ (A4タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,415円 22,671円
税込単価
29,057円 24,938円

【特長】・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。・デッドスペースをな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • タイプ:
    スチール・引違い

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。

型番

HS308-AW 解除

Loading...

 
カタログを表示

HS308-AW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
間口詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS308-AW

棚板1枚
880

1個

26,415円

22,671

( 24,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。
・デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。
【材質】
・スチール塗装仕上

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール戸引違い書庫 (A4タイプ) の型番HS308-AWのページです。
型番HS308-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

    引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

    引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

      奥深引違い書庫 (スチール戸)

      奥深引違い書庫 (スチール戸)

        引違い書庫NWタイプ

        引違い書庫NWタイプ

          ナイキ 引違い書庫

          ナイキ 引違い書庫

            引違い書庫

            引違い書庫

              ライオン スチール書庫 #230N

              ライオン スチール書庫 #230N

                ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

                ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NWS-0911H3-AW

                  メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ トラスコ中山 ライオン事務器 ナイキ
                  通常価格 26,415円 37,687円 33,441円 37,904円 43,800円 30,913円 35,968円 68,394円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   8日目   11日目   4日目  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                  間口(mm) 701~ 701~ 701~ 701~ - 701~ - -
                  タイプ スチール・引違い スチール・引違い スチール・引違い - - - - -

                  スチール戸引違い書庫 (A4タイプ) のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HS311-AW
                  HS608-AW
                  HS611-AW
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  付属品 間口詳細(mm)

                  33,152円

                  ( 36,467円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  -880

                  56,274円

                  ( 61,901円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  棚板2枚1760

                  73,093円

                  ( 80,402円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  棚板4枚1760

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました