(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引違い書庫 (ガラス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG608-AW
引違い書庫 (ガラス戸) ヒキチガイショコ (ガラスド)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,523円
税込単価
69,875円

【特長】・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。・デッドスペースをな...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ガラス・引違い

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。

型番

HG608-AW 解除

Loading...

 
カタログを表示

HG608-AW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
付属品
間口詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG608-AW

本体
701~
棚板2枚
1760

1個

63,523( 69,875円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。
・デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。
【材質】
・スチール塗装仕上

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW、H63B-AW)をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引違い書庫 (ガラス戸) の型番HG608-AWのページです。
型番HG608-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引違い書庫 (ガラス戸)

引違い書庫 (ガラス戸)

    オープン書庫 (A4タイプ)

    オープン書庫 (A4タイプ)

      オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台

      オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台

        ガラス戸引違い書庫

        ガラス戸引違い書庫

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D450 ホワイト V945-10K

          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D450 ホワイト V945-10K

            メーカー ナイキ ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 ダイシン
            通常価格 63,523円 21,103円 17,699円 29,610円 46,055円
            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   5日目  
            タイプ ガラス・引違い スチール・オープン - - -

            引違い書庫 (ガラス戸) のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HG611-AW
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 間口(mm) 付属品 間口詳細(mm)

            82,243円

            ( 90,467円 )
            1個 あり

            4日目

            本体701~棚板4枚1760

            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました