(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン書庫 (A4タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン書庫 (A4タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,103円
税込単価
23,213円

【特長】・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。・デッドスペースをな...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    スチール・オープン

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW)をご使用ください。

型番

HN308-AW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN308-AW

本体
棚板1枚

1個

21,103( 23,213円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類や資料が、効率的に収納できます。
・デッドスペースをなくすことで、オフィス全体の収納能力の拡大を図れます。
【材質】
・スチール塗装仕上

(i)ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、ベース(H33B-AW)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン書庫 (A4タイプ) の型番HN308-AWのページです。
型番HN308-AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン書庫 (A4タイプ)

オープン書庫 (A4タイプ)

    スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

    スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)

      引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

      引違い書庫(スチール戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

        引違い書庫 (ガラス戸)

        引違い書庫 (ガラス戸)

          引違い書庫(ガラス戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

          引違い書庫(ガラス戸)棚板耐荷重:等分布40Kg

            スチール戸引違い書庫

            スチール戸引違い書庫

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用D310 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D310 ホワイト

                ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D310 ホワイト

                  書庫

                  書庫

                    奥深引違い書庫 (スチール戸)

                    奥深引違い書庫 (スチール戸)

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

                      ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用D400 ホワイト V940-09K

                        ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト

                        ダイシン 壁面収納庫 マジック扉型 下置き専用D450 ホワイト

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

                          ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ダイシン ダイシン 東洋事務器工業 ナイキ ダイシン ダイシン ダイシン
                            通常価格 21,103円 26,415円 37,687円 63,523円 43,673円 60,705円 54,225円 42,362円 19,934円 33,441円 40,413円 170,742円 34,979円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   9日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            タイプ スチール・オープン スチール・引違い スチール・引違い ガラス・引違い ガラス・引違い スチール・引違い - - - スチール・引違い - - -

                            オープン書庫 (A4タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました