(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セブンポーズチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPC-14/09
セブンポーズチェア セブンポーズチェア

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
31,625円
税込単価
34,788円

【特長】・ギアを調整することで最適な座姿勢をとることができ、ミニソファー、スツ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 材質1:
    脚部:スチール、樹脂キャップ
  • 質量:
    6.4kg
  • 奥行(mm):
    260~670
  • 座奥行(mm):
    285
  • 座高(mm):
    450~535
  • 座幅(mm):
    405
  • 幅(mm):
    440
  • 材質2:
    座面:ポリエステル
  • 高さ(mm):
    450~800
  • ギア:
    14段階

型番

SPC-14/09 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPC-14/09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
グリーン購入法適合品
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPC-14/09

グレー/ブラック
-
835-6635
4901749196091

1個

31,625( 34,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアを調整することで最適な座姿勢をとることができ、ミニソファー、スツールとしても使用可能です。
・折りたたんだ状態で自立します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セブンポーズチェア の型番SPC-14/09のページです。
型番SPC-14/09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セブンポーズチェア

セブンポーズチェア

    ムーブスマート

    ムーブスマート

      ジャンボベストワーク

      ジャンボベストワーク

        ベストワークチェア

        ベストワークチェア

          TD-3型作業用チェア

          TD-3型作業用チェア

            鞍馬チェア

            鞍馬チェア

              立ち作業イス

              立ち作業イス

                ワーキングチェアジョイ

                ワーキングチェアジョイ

                  作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します

                  作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します

                    木製座作業椅子

                    木製座作業椅子

                      ラウンドスツール

                      ラウンドスツール

                        製図用チェアネジ式 TL型

                        製図用チェアネジ式 TL型

                          メーカー ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ルネセイコウ ノーリツ ルネセイコウ カイザークラフト ルネセイコウ カイザークラフト ノーリツ ルネセイコウ ノーリツ
                          通常価格 31,625円 14,945円 16,218円 12,519円 8,230円 21,612円 87,158円 13,243円 39,662円 12,433円 7,328円 21,134円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目~   1日目   4日目~   1日目   15日目   8日目~   1日目  
                          種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 肘なし
                          材質1 脚部:スチール、樹脂キャップ 脚部:スチール、樹脂キャップ - 座部:パンチングメタル - 座部:インテグラルスキンウレタン - 座部:ビニールレザー - - - -
                          質量 6.4kg 5.0kg - 4.4kg - - - 4.5kg - - - -
                          奥行(mm) 260~670 - - - - - - - - - - -
                          座奥行(mm) 285 230 - - - - - - - - - -

                          セブンポーズチェア のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          事務所で使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                          事務所で設計やパソコンの作業の際に使用しています。猫背を直したいので、この商品を選定しました。今までにない筋肉を使うので、慣れない姿勢に確かに疲れはあります。しかし、商品の狙い通り、背筋をまっすぐに保つことができるので良い商品だと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SPC-14/01
                          SPC-14W/01
                          SPC-14W/09
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色詳細 グリーン購入法適合品 トラスココード JANコード

                          33,340円

                          ( 36,674円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          ブラック/ブラック適合835-66344901749193021

                          33,340円

                          ( 36,674円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          ブラック/ミルキーホワイト-835-66364901749191027

                          33,340円

                          ( 36,674円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          グレー/ミルキーホワイト-835-66374901749194097

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました