(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOCBN-1500-B
折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青 オリタタミカラーベンチ セナシ/セツキ アオ

折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青 TOCBN-1500-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,220円
税込単価
42,042円

【特長】・スタンダードなカラーベンチです。・折りたたみ式なので持ち運びに便利で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 色:
    ブルー系
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    背・座:樹脂成型品
  • 材質2:
    脚:スチール
  • 脚部色:
    ホワイト
  • 座面色:
    ブルー

型番

TOCBN-1500-B 解除

Loading...

TOCBN-1500-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
幅(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
座高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOCBN-1500-B

背なし
1505
415
855-7746
4989999436594
13500
-
400

1個

38,220( 42,042円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなカラーベンチです。
・折りたたみ式なので持ち運びに便利です。

TOCBN-1500-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青の型番TOCBN-1500-Bのページです。
型番TOCBN-1500-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

    カラーベンチ 背なし/背付き 青

    カラーベンチ 背なし/背付き 青

      テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青

      テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 青

        テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

        テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 青

          テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

          テラモト コマーシャルベンチ1800 折畳 緑

            ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

            ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

              ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

              ナイキ カラーベンチ W1506×D500×H700

                オールアルミベンチ

                オールアルミベンチ

                  テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

                  テラモト コマーシャルベンチ1500 折畳 緑

                    ラタンベンチ

                    ラタンベンチ

                      ベンチ背付

                      ベンチ背付

                        アルミベンチ

                        アルミベンチ

                          樹脂ベンチ(エコタイプ)

                          樹脂ベンチ(エコタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 テラモト テラモト テラモト ミズノ ナイキ ノーリツ テラモト 山崎産業 テラモト トラスコ中山 山崎産業
                            通常価格 33,586円 29,743円 43,341円 43,486円 40,452円 26,552円 48,814円 59,966円 40,619円 20,162円 31,040円 44,076円 17,108円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   2日目   5日目   5日目   19日目   8日目   5日目   4日目   5日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
                            ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 - ブルー系 - グリーン系 ブラウン系 - グレー系 ブルー系
                            色詳細 ブルー ブルー - - - - - - - - - シルバー -
                            材質1 背・座:樹脂成型品 背・座:樹脂成型品 - - - - - - - - - アルミ(アルマイト仕上げ) -
                            材質2 脚:スチール 脚:スチール - - - - - - - - - - -

                            折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOCBA-1500-B
                            TOCBA-1800-B
                            TOCBN-1800-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 高さ(mm) 座高(mm)

                            56,785円

                            ( 62,464円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            背付1505455855-7744498999943661721000700390

                            50,832円

                            ( 55,915円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            背付1805455855-7745498999943662426000700390

                            33,586円

                            ( 36,945円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            背なし1805415855-7747498999943660016400-400

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました