(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーベンチ 背なし/背付き 青

カラーベンチ 背なし/背付き 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,743円 ~ 41,628円  特別価格 
税込価格
32,717円 ~ 45,791円  特別価格 

【特長】・スタンダードな樹脂製ベンチです。【材質】・背・座:樹脂成型品・脚:ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 色:
    ブルー系
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    背・座:樹脂成型品
  • 材質2:
    脚:スチール
  • 座高(mm):
    400
  • 脚部色:
    ホワイト
  • 座面色:
    ブルー

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
幅(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
背付
1505
500
855-7740
4989999436570
19000
700

1個

37,543円

25,972

( 28,569円 )

4日目

  • 注文停止中
背付
1805
500
855-7741
4989999436587
23000
700

1個

41,628円

32,611

( 35,872円 )

-

背なし
1505
410
855-7742
4989999436556
13000
-

1個

29,743円

21,861

( 24,047円 )

4日目

背なし
1805
410
855-7743
4989999436563
15000
-

1個

32,528円

25,140

( 27,654円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな樹脂製ベンチです。
【材質】
・背・座:樹脂成型品
・脚:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーベンチ 背なし/背付き 青

カラーベンチ 背なし/背付き 青

    折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

    折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

      アルミ製ベンチ 背付

      アルミ製ベンチ 背付

        ロビーチェア (背なし)

        ロビーチェア (背なし)

          ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

          ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

            木製ベンチ

            木製ベンチ

              ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

              ロビーチェア 背付1人掛 FUL-1-NOR/NV

                ロビーチェア 背無W1800

                ロビーチェア 背無W1800

                  リサイクルベンチRB4N-LC

                  リサイクルベンチRB4N-LC

                    ミヅシマ ベンチ

                    ミヅシマ ベンチ

                      ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

                      ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV

                        ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

                        ロビーチェア 背無4人掛 FUL-4N-NOR/NV

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 テラモト ミズノ ミズノ ノーリツ 藤沢工業 藤沢工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 藤沢工業 藤沢工業
                          通常価格 29,743円 33,586円 62,183円 24,876円 26,552円 59,222円 30,206円 54,708円 61,628円 49,343円 40,819円 59,352円
                          通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目~   5日目   11日目~   10日目   18日目   19日目   4日目~   15日目   10日目  
                          商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ - - ワークベンチ ワークベンチ - -
                          ブルー系 ブルー系 - - - - - - ブラウン系 多色 - -
                          色詳細 ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                          材質1 背・座:樹脂成型品 背・座:樹脂成型品 - - - - - - - - - -
                          材質2 脚:スチール 脚:スチール - - - - - - - - - -

                          カラーベンチ 背なし/背付き 青のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました