(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TALB-H
アルミベンチ アルミベンチ

アルミベンチ TALB-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,951円
税込単価
85,746円

【特長】・プールサイドや屋外での使用に適してます。・アルミ製のため、軽量です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 色:
    グレー系
  • 色詳細:
    シルバー
  • 幅(mm):
    1800
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    アルミ(アルマイト仕上げ)
  • 脚部色:
    シルバー
  • 座面色:
    シルバー

Loading...

TALB-H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
座高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TALB-H

背付
505
855-7738
4989999436488
16000
395

1個

77,951( 85,746円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プールサイドや屋外での使用に適してます。
・アルミ製のため、軽量です。
【材質】
・アルミ(アルマイト仕上げ)

TALB-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミベンチの型番TALB-Hのページです。
型番TALB-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミベンチ

アルミベンチ

    TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

    TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

      アルミ製ベンチ 背付

      アルミ製ベンチ 背付

        オールアルミベンチ

        オールアルミベンチ

          (屋内外用ベンチ) ベンチ

          (屋内外用ベンチ) ベンチ

            ホームベンチ ステンレス

            ホームベンチ ステンレス

              木製ベンチ

              木製ベンチ

                ロビーチェア (背なし)

                ロビーチェア (背なし)

                  折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

                  折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

                    折りたたみホームベンチ

                    折りたたみホームベンチ

                      コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                      コンパクトベンチ (ステンレス脚タイプ)

                        カラーベンチ 背なし/背付き 青

                        カラーベンチ 背なし/背付き 青

                          ヒップバー 床固定タイプ

                          ヒップバー 床固定タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 テラモト ノーリツ 山崎産業 テラモト ノーリツ ミズノ トラスコ中山 テラモト ミズノ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 44,076円 72,343円 62,183円 59,966円 86,264円 30,305円 59,222円 24,876円 33,586円 20,048円 21,958円 29,743円 42,647円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   39日目   9日目   11日目~   4日目~   4日目   7日目   8日目~   4日目   18日目  
                            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ その他
                            グレー系 その他 - - - - - - ブルー系 ブルー系 - ブルー系 -
                            色詳細 シルバー シルバー - - - - - - ブルー - - ブルー -
                            幅(mm) 1800 1800 - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TALB-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 座高(mm)

                            44,076円

                            ( 48,484円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            背なし410855-7739498999943649512000400

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました