(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレメントパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EP-F1209-B
エレメントパネル エレメントパネル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,571円
税込単価
47,928円

【特長】・キャスター付で移動が楽です。・急な場面でも仕切りが簡単にできます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

EP-F1209-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-F1209-B

1個

43,571( 47,928円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で移動が楽です。
・急な場面でも仕切りが簡単にできます。
・ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
・別売の連結パーツで増連も可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレメントパネルの型番EP-F1209-Bのページです。
型番EP-F1209-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレメントパネル

エレメントパネル

    マグネットパーテーション(アイボリー)

    マグネットパーテーション(アイボリー)

      スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒

      スガツネ工業 290-035-907 ベルトパーテーション ポール 支柱黒 黒

        TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197

        TOKIO パーテーション用 連結ポール H1197

          ガイドポール IB-80(STヘアーライン)

          ガイドポール IB-80(STヘアーライン)

            スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

            スガツネ工業 290-035-908 ベルトパーテーション ポール 支柱黄 黄黒

              中型カーテンレール

              中型カーテンレール

                メーカー ノーリツ トラスコ中山 スガツネ工業 藤沢工業 山崎産業 スガツネ工業 スワロン
                通常価格 43,571円 20,663円 16,560円 15,818円 44,741円 16,560円 4,412円
                通常出荷日 12日目~   4日目   1日目   4日目   7日目   1日目   4日目  
                種類 パーティーション パーティーション - ポール ポール - 関連部品

                エレメントパネルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EP-F1212-B
                EP-F1509-B
                EP-F1512-B
                EP-F1809-B
                EP-F1812-B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                45,728円

                ( 50,301円 )
                1個 あり

                15日目

                45,867円

                ( 50,454円 )
                1個 あり

                15日目

                51,477円

                ( 56,625円 )
                1個 あり

                15日目

                53,931円

                ( 59,324円 )
                1個 あり

                15日目

                48,952円

                ( 53,847円 )
                1個 あり

                15日目

                カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました