(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WRITEBEST パーテーションパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PP46V05
WRITEBEST パーテーションパネル パーテーション 120X180 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,074円
税込単価
18,781円

【特長】・PP44V02とPP44V05は【在庫限り特価にてご提供】特価前オレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 材質1:
    パネル:表面ベルベット布張り
  • 材質2:
    スタンド:スチール

(i)ご注意

  • パネル本体にはスタンドは付属しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

PP46V05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP46V05

ダークグレー
9555292918072
14000.0
836-9040

1個

17,074( 18,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP44V02とPP44V05は【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:21217円(税抜き)。
・パネルはエポキシ樹脂仕上げで耐久性に優れています。
・パネルの取り付けは簡単です。
【材質】
・パネル:表面ベルベット布張り
・スタンド:スチール

(i)ご注意

  • パネル本体にはスタンドは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WRITEBEST パーテーションパネルの型番PP46V05のページです。
型番PP46V05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WRITEBEST パーテーションパネル

WRITEBEST パーテーションパネル

    SPAZIALE astro Z-bl11

    SPAZIALE astro Z-bl11

      レイアウトパネル(連結型)

      レイアウトパネル(連結型)

        ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ

        ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ

          SPAZIALE astro Z-lg14

          SPAZIALE astro Z-lg14

            SPAZIALE astro Z-bl32

            SPAZIALE astro Z-bl32

              SPAZIALE astro Z-wr32

              SPAZIALE astro Z-wr32

                SPAZIALE astro Z-wr23

                SPAZIALE astro Z-wr23

                  SPAZIALE astro Z-wr24

                  SPAZIALE astro Z-wr24

                    SPAZIALE astro Z-wr13

                    SPAZIALE astro Z-wr13

                      SPAZIALE astro Z-wr33

                      SPAZIALE astro Z-wr33

                        SPAZIALE astro Z-bl24

                        SPAZIALE astro Z-bl24

                          SPAZIALE astro Z-bl23

                          SPAZIALE astro Z-bl23

                            メーカー WRITE BEST カグクロ株式会社 トラスコ中山 トラスコ中山 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社
                            通常価格 14,071円 9,367円 60,833円 33,264円 14,711円 19,979円 23,786円 18,374円 20,645円 15,513円 25,237円 18,633円 16,053円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   4日目   8日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  
                            種類 パーティーション - パーティーション パーティーション - - - - - - - - -
                            材質1 パネル:表面ベルベット布張り - - - - - - - - - - - -
                            材質2 スタンド:スチール - - - - - - - - - - - -

                            WRITEBEST パーテーションパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PP45V02
                            PP45V05
                            PP46V02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            14,071円

                            ( 15,478円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ネイビー955529291803412000.0836-9036

                            14,071円

                            ( 15,478円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ダークグレー955529291806512000.0836-9039

                            17,074円

                            ( 18,781円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ネイビー955529291804114000.0836-9037

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました