(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LTD127F-WH
上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ システムデスク

上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ LTD127F-WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151,104円
税込単価
166,214円

【特長】・670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質2:
    脚部:スチール(メラミン焼付塗装)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    3

型番

LTD127F-WH 解除

Loading...

LTD127F-WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTD127F-WH

855-6082
49500.0
天板:メラミン化粧板
ホワイト

1個

151,104( 166,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。
・「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記憶させることができます。
・昇降時に障害物に当たった場合、瞬時にストップし、安全のため反対方向へ約2cm戻ります。

LTD127F-WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプの型番LTD127F-WHのページです。
型番LTD127F-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

    ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

    ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

      上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプ

      上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプ

        SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

        SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

            片袖デスク 50シリーズ ホワイト

            片袖デスク 50シリーズ ホワイト

              平デスク(H=720) ホワイト

              平デスク(H=720) ホワイト

                平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

                平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

                  SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                  SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                    ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

                    ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

                      両袖デスク 50シリーズ

                      両袖デスク 50シリーズ

                        両袖デスク XED

                        両袖デスク XED

                          片袖デスク XED

                          片袖デスク XED

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ 内田洋行 トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール 内田洋行 ナイキ トヨスチール ナイキ ナイキ
                            通常価格 151,104円 60,515円 227,934円 42,996円 60,385円 54,726円 43,290円 45,468円 53,124円 79,658円 81,547円 88,623円 61,393円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 - - 片袖 片袖 片袖 - 両袖 両袖 片袖
                            材質2 脚部:スチール(メラミン焼付塗装) - - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - 適合 - 適合 適合
                            電源(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 3 - - - - - - - - - - - -

                            上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LTD147F-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 材質1 天板色

                            152,172円

                            ( 167,389円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            855-608452000.0天板:メラミン化粧板ホワイト

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました