(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平デスク 脚ホワイト/天板青

平デスク 脚ホワイト/天板青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
34,088円 32,083円
税込単価
37,497円 35,291円

【特長】・一般的に鎮静効果があり、精神を安定させ、集中力を高めると言われる青を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    スチール

型番

50SNL-117HAQ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50SNL-117HAQ

859-0681
27800.0

1個

34,088円

32,083

( 35,291円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に鎮静効果があり、精神を安定させ、集中力を高めると言われる青を使用しています。

50SNL-117HAQで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平デスク 脚ホワイト/天板青の型番50SNL-117HAQのページです。
型番50SNL-117HAQに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平デスク 脚ホワイト/天板青

平デスク 脚ホワイト/天板青

    マイデスク ナチュラル木目

    マイデスク ナチュラル木目

      脇デスク コードホールなし

      脇デスク コードホールなし

        脇机 405x730x740

        脇机 405x730x740

          片袖デスク(高さ740mm)

          片袖デスク(高さ740mm)

            ワーキングデスク上置ハイシェルフ

            ワーキングデスク上置ハイシェルフ

              片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

              片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N

                脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                  両袖デスク (旧JISタイプ)

                  両袖デスク (旧JISタイプ)

                    右片袖机 ホワイト

                    右片袖机 ホワイト

                      SCAENA/平デスク SSL187H OW/PW

                      SCAENA/平デスク SSL187H OW/PW

                        電動昇降式ワークデスク

                        電動昇降式ワークデスク

                          メーカー トヨスチール ナカバヤシ トヨスチール トヨスチール トヨスチール アール・エフ・ヤマカワ トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール 内田洋行 藤沢工業
                          通常価格 34,088円 11,830円 34,361円 34,476円 42,323円 16,484円 42,323円 33,843円 77,063円 61,959円 60,058円 136,543円
                          通常出荷日 14日目   4日目   8日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   4日目   19日目   10日目~  
                          種類 - 片袖 その他 片袖 両袖 片袖 -
                          材質1 スチール - 天板:スチール、メラミン化粧板 - - - 天板:スチール、メラミン化粧板 - 天板:スチール、メラミン化粧板 天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装 - -

                          平デスク 脚ホワイト/天板青のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました