(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングデスク(鍵付き3段ワゴン)

ワーキングデスク(鍵付き3段ワゴン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,200円 ~ 35,294円  特別価格 
税込価格
38,720円 ~ 38,823円  特別価格 

【特長】・ワーキングデスクシリーズの鍵付き3段ワゴンです。・デスクと組み合わせ...

詳細情報を確認する

  • 種類:

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
段数(段)
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4510391322286
22900.0
836-4573
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
キャスター:ナイロン
3
ウォルナット

1個

35,200円

31,060

( 34,166円 )

1日目

4510391329667
24300.0
215-1474
-
-
-
-

1個

35,294円

29,509

( 32,460円 )

11日目

4510391322293
22900.0
836-4574
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
キャスター:ナイロン
3
ホワイト

1個

35,200円

31,060

( 34,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーキングデスクシリーズの鍵付き3段ワゴンです。
・デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。
・引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです。
・キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキングデスク(鍵付き3段ワゴン)

ワーキングデスク(鍵付き3段ワゴン)

    ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

    ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

      ワーキングデスク GZWDシリーズ

      ワーキングデスク GZWDシリーズ

        ワーキングデスク GZWDシリーズ

        ワーキングデスク GZWDシリーズ

          ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

          ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

            デスク EA954HC-14シリーズ

            デスク EA954HC-14シリーズ

              550×277×610mmワゴン(キャスター付)

              550×277×610mmワゴン(キャスター付)

                600x600x700mm プリンターラック

                600x600x700mm プリンターラック

                  CZ型デスクインワゴン

                  CZ型デスクインワゴン

                    デスクアンダーラック UR-5300

                    デスクアンダーラック UR-5300

                      メーカー アール・エフ・ヤマカワ アズワン アズワン アール・エフ・ヤマカワ アズワン エスコ エスコ エスコ イトーキ ライオン事務器
                      通常価格 35,200円 30,377円 17,215円 14,847円 45,641円 10,550円 28,617円 35,480円 80,899円 20,881円
                      通常出荷日 1日目~   10日目   10日目~   1日目~   10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   11日目  
                      種類 片袖 その他 その他

                      ワーキングデスク(鍵付き3段ワゴン)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました