(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250147フリーデスク ラック付 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250147フリーデスク ラック付 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,644円
税込価格
21,608円

【特長】・誰もが使いやすくリビングにも馴染みやすいシンプルデザインのフリーデス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • 仕様:
    組立式
  • 質量(g):
    17810.0
  • 材質1:
    天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
  • 材質2:
    棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
  • 材質3:
    フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 奥行(mm):
    500
  • 間口(mm):
    1300
  • 高さ(mm):
    1082
  • 色:
    ホワイト
  • 耐荷重(kg):
    フリーデスク:40kg、サイドラック全体:50kg、天板:20kg、棚板1枚あたり:10kg
  • JANコード:
    4967576276924
  • トラスココード:
    855-5449
  • 天板材質:
    合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)

型番

FDK-130-WH 解除

Loading...

製品仕様

型番間口奥行高さ
FDK-130-WHホワイト系1300mm500mm1082mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FDK-130-WH

1個

19,644( 21,608円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰もが使いやすくリビングにも馴染みやすいシンプルデザインのフリーデスクです
・お部屋のスペースに合わせた配置ができる分割方式です
・サイドラックを左右どちらにも配置できます
・フリーデスクとサイドラックをL字に配置することも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250147フリーデスク ラック付 ホワイト

250147フリーデスク ラック付 ホワイト

    CPUラック/グレ-/タワ-型

    CPUラック/グレ-/タワ-型

      CPUラック/グレ-/W500

      CPUラック/グレ-/W500

        CPUラック/グレ-/W350

        CPUラック/グレ-/W350

          セキュリティパソコンラック PSS-201

          セキュリティパソコンラック PSS-201

            PSX用オ-バ-トップデスク

            PSX用オ-バ-トップデスク

              セキュリティパソコンラック PSS-101

              セキュリティパソコンラック PSS-101

                ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

                ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

                  メーカー アイリスオーヤマ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ
                  通常価格 19,644円 14,836円 24,455円 20,028円 80,835円 15,371円 133,645円 17,943円
                  通常出荷日 19日目   9日目   1日目   7日目   4日目   7日目~   4日目   9日目  
                  種類 片袖 その他 その他 - その他
                  仕様 組立式 - - - - - - -
                  質量(g) 17810.0 - - - - - - -
                  材質1 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) - - - - - - -
                  材質2 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード - - - - - - -

                  250147フリーデスク ラック付 ホワイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました