(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OK-20N
キーボックス キーボックス キー30ホンヨウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,533円
税込単価
12,686円

【特長】・キー管理ボックス・鍵2本付・カラーはベージュ・携帯、壁掛け兼用型で、...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:スチール
  • 奥行(mm):
    60

Loading...

製品仕様

型番ホルダ数質量(g)高さ(mm)
OK-40N40個2100.0315
OK-30N30個1800.0415
OK-10N10個1200.0315
OK-15N15個1520.0415
OK-20N20個1700.0315
OK-60N60個2500.0415
商品情報を表示

OK-20N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホルダ数(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OK-20N

20
4968957901268
859-8226
1700.0
355
315

1個

11,533( 12,686円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キー管理ボックス
・鍵2本付
・カラーはベージュ
・携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付
・付属のキーホルダーは前面が開くので名札の挿入・取替が簡単
・キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類できる
【用途】
・鍵の集約管理で効率的な作業環境を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キーボックスの型番OK-20Nのページです。
型番OK-20Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーボックス

キーボックス

    スチール製携帯用キーボックス

    スチール製携帯用キーボックス

      キーボックス 鍵付タイプ

      キーボックス 鍵付タイプ

        インポートキーパーツ

        インポートキーパーツ

          エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

          エースキーボックス R(ダイヤル錠)携帯・固定兼用

            キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

            キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

              メーカー ダイケン ユニット トラスコ中山 大一鋼業 杉田エース コクヨ
              通常価格 9,284円 10,306円 14,010円 223円 1,320円 23,178円
              通常出荷日 1日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
              材質1 本体:スチール - - - - -
              奥行(mm) 60 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              OK-10N
              OK-15N
              OK-30N
              OK-40N
              OK-60N
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              ホルダ数
              (個)
              JANコード トラスココード 質量(g) 間口(mm) 高さ(mm)

              9,284円

              ( 10,212円 )
              1個 あり

              1日目

              104968957901244859-82241200.0205315

              10,580円

              ( 11,638円 )
              1個 あり

              1日目

              154968957901251859-82251520.0205415

              14,203円

              ( 15,623円 )
              1個 あり

              1日目

              304968957901275859-82271800.0205415

              16,202円

              ( 17,822円 )
              1個 あり

              1日目

              404968957901282859-82282100.0355315

              19,101円

              ( 21,011円 )
              1個 あり

              1日目

              604968957901299859-82292500.0355415

              キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました