(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扉付きカタログケース(高さ880mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A2C10D-W
扉付きカタログケース(高さ880mm) トビラツキカタログケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,544円
税込単価
91,898円

【特長】・鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに適してます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 引出し数:
    その他

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

型番

A2C10D-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

A2C10D-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
間口詳細(mm)
引出し数詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A2C10D-W

501~700
560
深型2列10段
10

1個

83,544( 91,898円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに適してます。
【材質】
・本体:スチール
・引出し:PS樹脂

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉付きカタログケース(高さ880mm)の型番A2C10D-Wのページです。
型番A2C10D-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扉付きカタログケース(高さ880mm)

扉付きカタログケース(高さ880mm)

    扉付きカタログケース(最大積載量40~60kg/台)

    扉付きカタログケース(最大積載量40~60kg/台)

      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

        ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

          セキュリティフロアケ-ス/B4/深9段/

          セキュリティフロアケ-ス/B4/深9段/

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W

              ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W

              ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-W

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケース A4/タテ型 浅型6段/深型6段×3列 AF-H36-N

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケース A4/タテ型 浅型6段/深型6段×3列 AF-H36-N

                  ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                  ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

                    ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

                      カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

                      カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

                        カタログケース(A4・A3タイプ)

                        カタログケース(A4・A3タイプ)

                          アバンテV2 AF-C36-N

                          アバンテV2 AF-C36-N

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ
                            通常価格 83,544円 85,975円 47,520円 47,048円 47,192円 34,765円 34,765円 57,571円 53,717円 68,558円 66,027円 37,704円 59,378円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   11日目   8日目   5日目~   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            引出し数 その他 その他 - - - - - - - - その他 - -

                            扉付きカタログケース(高さ880mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A2C15D-W
                            A2C20D-W
                            A3C10D-W
                            A3C15D-W
                            A3C20D-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?間口(mm) 間口詳細
                            (mm)
                            引出し数詳細

                            92,112円

                            ( 101,323円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10501~700560中深型2列15段

                            100,336円

                            ( 110,370円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10501~700560浅型2列20段

                            111,015円

                            ( 122,117円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10701~825深型3列10段

                            125,904円

                            ( 138,494円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10701~825中深型3列15段

                            133,647円

                            ( 147,012円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10701~825浅型3列20段

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました