(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LA1C8-W
カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm) カタログケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,702円
税込単価
42,572円

【特長】各引出しに見出しカード各2枚付でLA型 A4タイプのカタログケースです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

型番

LA1C8-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

LA1C8-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
引出し数
間口詳細(mm)
引出し数詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA1C8-W

~500
8
295
深型1列8段
10

1個

38,702( 42,572円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
各引出しに見出しカード各2枚付でLA型 A4タイプのカタログケースです。

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)の型番LA1C8-Wのページです。
型番LA1C8-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

    カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

    カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

      カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880  深型/中深型/浅型

      カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型

        カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

        カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

          カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

          カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

            カタログケース(A4・A3タイプ)

            カタログケース(A4・A3タイプ)

              カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

              カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

                フロアーケース

                フロアーケース

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                  通常価格 38,702円 30,289円 33,763円 66,027円 50,726円 37,704円 56,973円 37,536円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   8日目   1日目~  
                  商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                  カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  LA1C16-W
                  LA2C16-W
                  LA2C8-W
                  LA3C16-W
                  LA3C8-W
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?間口(mm) 引出し数 間口詳細
                  (mm)
                  引出し数詳細

                  42,717円

                  ( 46,989円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  10~500その他295浅型1列16段

                  76,768円

                  ( 84,445円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  10501~700その他560浅型2列16段

                  46,362円

                  ( 50,998円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  10501~700その他560深型2列8段

                  64,012円

                  ( 70,413円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  10701~その他825浅型3列16段

                  78,250円

                  ( 86,075円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  10701~その他825深型3列8段

                  書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました