(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B3C10-W
カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ カタログケース (B4タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,027円
税込単価
72,630円

トラスコ中山 カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 引出し数:
    その他
  • 間口詳細(mm):
    885

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

B3C10-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

B3C10-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し数詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3C10-W

深型3列10段
10

1個

66,027( 72,630円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ。

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズの型番B3C10-Wのページです。
型番B3C10-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

    カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880  深型/中深型/浅型

    カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型

      カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

      カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

        カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

        カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

          ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

          ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

            ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

              ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

              ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

                  ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

                    カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

                    カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                      ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型18段×2列 BF-36-N

                        ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

                        ナカバヤシ フロアケ-ス 3段

                          カタログケース(A4・A3タイプ)

                          カタログケース(A4・A3タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山
                            通常価格 66,027円 33,763円 56,973円 50,726円 64,346円 47,520円 68,558円 47,048円 46,248円 30,289円 53,717円 73,195円 37,704円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   11日目   7日目   11日目   7日目   11日目   8日目   7日目   11日目   5日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            間口(mm) 701~ ~500 501~700 - - - - - - - - - -
                            引出し数 その他 - その他 その他 - - - - - - - - -
                            間口詳細(mm) 885 315 600 - - - - - - - - - -

                            カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B3C15-W
                            B3C20-W
                            B3C834-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?引出し数詳細

                            74,461円

                            ( 81,907円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10中深型3列15段

                            117,712円

                            ( 129,483円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10浅型3列20段

                            117,433円

                            ( 129,176円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10浅型3列8段、中深型3列3段、深型3列4段

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました