(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880  深型/中深型/浅型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B1C10-W
カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型 カタログケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,763円
税込単価
37,139円

【特長】各引出しに見出しカード各2枚付でB4タイプのカタログケースです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    ~500
  • 間口詳細(mm):
    315

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

型番

B1C10-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

B1C10-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し数
引出し数詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1C10-W

10
深型1列10段
10

1個

33,763( 37,139円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
各引出しに見出しカード各2枚付でB4タイプのカタログケースです。

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型の型番B1C10-Wのページです。
型番B1C10-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880  深型/中深型/浅型

カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型

    カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

    カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

      カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

      カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

        ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

        ナカバヤシ フロアケ-ス 3列

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

          ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 42段

            カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

            カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

              ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

              ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

                ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 浅型6段/深型6段×2列 BF-H24-N

                  ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

                  ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段×2列 BF-M18-N

                    ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                    ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

                      カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

                      カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-N

                        ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 深型9段 A3F-M9-N

                          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-N

                          ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-N

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ
                            通常価格 33,763円 66,027円 56,973円 64,346円 68,558円 50,726円 46,248円 47,520円 47,048円 45,002円 30,289円 34,765円 34,765円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   11日目   11日目   8日目   11日目   7日目   7日目   11日目   8日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            間口(mm) ~500 701~ 501~700 - - - - - - - - - -
                            間口詳細(mm) 315 885 600 - - - - - - - - - -

                            カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B1C15-W
                            B1C20-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?引出し数 引出し数詳細

                            38,045円

                            ( 41,850円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10その他中深型1列15段

                            40,391円

                            ( 44,430円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            10その他浅型1列20段

                            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました