(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カタログケース(A4・A3タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A1C18-W
カタログケース(A4・A3タイプ) カタログケース(A4 A3タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,313円 43,544円
税込単価
71,844円 47,898円

【特長】各引出しに見出しカード各2枚付でA4・A3タイプのカタログケースです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

型番

A1C18-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

A1C18-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
引出し数
間口詳細(mm)
引出し数詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1C18-W

~500
その他
295
深型1列18段(A4)
10

1個

65,313円

43,544

( 47,898円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
各引出しに見出しカード各2枚付でA4・A3タイプのカタログケースです。

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カタログケース(A4・A3タイプ)の型番A1C18-Wのページです。
型番A1C18-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カタログケース(A4・A3タイプ)

カタログケース(A4・A3タイプ)

    ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段 BF-M9-D

    ナカバヤシ アバンテV2フロアケース B4/タテ型 深型9段 BF-M9-D

      アバンテV2 B4 フロア-ケ-ス深9段

      アバンテV2 B4 フロア-ケ-ス深9段

        ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

        ナカバヤシ フロアケ-ス B4 1列

          IRIS 木製フロアケース

          IRIS 木製フロアケース

            アバンテV2/B4/浅6・深6/ニュ-グ

            アバンテV2/B4/浅6・深6/ニュ-グ

              カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

              カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

                メーカー トラスコ中山 ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アイリスオーヤマ ナカバヤシ トラスコ中山
                通常価格 37,704円 22,158円 22,863円 40,712円 25,540円 25,075円 30,289円
                通常出荷日 5日目~   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   8日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                カタログケース(A4・A3タイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                A1C10-W
                A1C14-W
                A1C15-W
                A1C20-W
                A1C28-W
                A1C36-W
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?間口(mm) 引出し数 間口詳細
                (mm)
                引出し数詳細

                41,921円

                ( 46,113円 )
                1個 あり

                8日目

                10~50010295深型1列10段(A4)

                43,046円

                ( 47,351円 )
                1個 あり

                5日目

                10~500その他295深型1列14段(A4)

                37,704円

                ( 41,474円 )
                1個 あり

                8日目

                10~500その他295中深型1列15段(A4)

                49,825円

                ( 54,808円 )
                1個 あり

                8日目

                10~500その他295浅型1列20段(A4)

                50,773円

                ( 55,850円 )
                1個 あり

                8日目

                10~500その他295浅型1列28段(A4)

                76,738円

                ( 84,412円 )
                1個 あり

                8日目

                10~500その他295浅型1列36段(A4)

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました