(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A2C1015-W
カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W カタログケース(A4 A3タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,726円
税込単価
55,799円

トラスコ中山 カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 引出し数:
    その他

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

A2C1015-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

A2C1015-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
間口詳細(mm)
引出し数詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A2C1015-W

501~700
560
中深型1列15段、深型1列10段(A4)
10

1個

50,726( 55,799円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W。

(i)ご注意

  • 仕切板は別売です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 仕切板は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-Wの型番A2C1015-Wのページです。
型番A2C1015-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-W

    カタログケース(A4・A3タイプ)

    カタログケース(A4・A3タイプ)

      カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

      カタログケース (B4タイプ) B3Cシリーズ

        カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

        カタログケース B4タイプ(最大積載量50~70kg/台)

          カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

          カタログケース LA型 A4タイプ (高さ700mm)

            カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

            カタログケース LB型 B4タイプ (高さ700mm)

              カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880  深型/中深型/浅型

              カタログケース (B4タイプ) 315X400XH880 深型/中深型/浅型

                フロアーケース

                フロアーケース

                  セキュリティフロアケース

                  セキュリティフロアケース

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン
                    通常価格 50,726円 37,704円 66,027円 56,973円 38,702円 30,289円 33,763円 37,536円 36,545円
                    通常出荷日 8日目   5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   7日目  
                    商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                    引出し数 その他 - その他 その他 - - - - その他

                    カタログケース(A4・A3タイプ) A2C-Wのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    A2C10-W
                    A2C1020-W
                    A2C14-W
                    A2C15-W
                    A2C20-W
                    A2C21-W
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?間口(mm) 間口詳細
                    (mm)
                    引出し数詳細

                    64,553円

                    ( 71,008円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    10501~700560深型2列10段(A4)

                    59,699円

                    ( 65,669円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    10501~700560浅型1列20段、深型1列10段(A4)

                    87,659円

                    ( 96,425円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    10501~700560深型2列14段(A4)

                    59,432円

                    ( 65,375円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    10501~700560中深型2列15段(A4)

                    80,899円

                    ( 88,989円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    10501~700560浅型2列20段(A4)

                    100,747円

                    ( 110,822円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    10501~700560中深型2列21段(A4)

                    書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました