(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転椅子 HG1000 本体

回転椅子 HG1000 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,066円 ~ 29,040円
税込価格
25,373円 ~ 31,944円

【特長】・コンパクトサイズで幅1000mmの片袖デスクに収まるオフィスチェアで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    9300.0
  • 材質1:
    背座部:ポリプロピレン
  • 材質2:
    クッション:モールドウレタン
  • 材質3:
    脚部:ガラス繊維強化ナイロン+ナイロン双輪キャスター
  • 材質4:
    キャスター:ナイロン60φ双輪キャスター
  • 座高(mm):
    425~515
  • 奥行(mm):
    625
  • 高さ(mm):
    920
  • 脚色:
    ブラック
  • 肘有無:
  • 座幅(mm):
    430
  • 張地:
    座幅(mm)
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式

(i)ご注意

  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください・変形や変色の原因になります。
  • 屋内用のため屋外では使用しないでください。また濡れないようにして下さい。破損・腐食の原因になります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
座面色
背面色
座奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4905865853234
829-1557
ブルー
ブルー
450

1個

29,040( 31,944円 )

1日目

ライムグリーン
4905865853227
829-1558
ライムグリーン
ライムグリーン
580

1個

23,066( 25,373円 )

1日目

オレンジ
4905865853241
829-1559
オレンジ
オレンジ
580

1個

23,066( 25,373円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズで幅1000mmの片袖デスクに収まるオフィスチェアです。
・背・座にはモールドウレタンを使用していますので長時間使用してもへたりにくいです。
・背をしっかり包み込む形状なのでコンパクトながらもしっかりと姿勢を保持してくれます。
【用途】
・事務所などに。
【材質】
・背座部:ポリプロピレン
・クッション:モールドウレタン
・脚部:ガラス繊維強化ナイロン+ナイロン双輪キャスター
・キャスター:ナイロン60φ双輪キャスター

(i)ご注意

  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください・変形や変色の原因になります。
  • 屋内用のため屋外では使用しないでください。また濡れないようにして下さい。破損・腐食の原因になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転椅子 HG1000 本体

回転椅子 HG1000 本体

    オフィスチェア 肘なし

    オフィスチェア 肘なし

      オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

      オフィスチェア BIT-BXシリーズ ミドルバックタイプ

        オフィスチェア ループ肘付

        オフィスチェア ループ肘付

          アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

          アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ

            アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用可動肘

            アイリスチトセ 回転椅子 HG1000専用可動肘

              サポートクッションチェア

              サポートクッションチェア

                TRUSCO メッシュチェア

                TRUSCO メッシュチェア

                  オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                  オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

                    オフィスチェア T-50

                    オフィスチェア T-50

                      オフィスチェア T字肘付

                      オフィスチェア T字肘付

                        オフィスチェア ヴィアーレ

                        オフィスチェア ヴィアーレ

                          ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

                          ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

                            メーカー アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ 藤沢工業 アイリスチトセ アイリスチトセ ナカバヤシ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 藤沢工業 ナイキ ナイキ
                            通常価格 23,066円 17,048円 20,899円 20,971円 21,972円 10,253円 23,956円 30,274円 14,934円 10,200円 28,457円 31,800円 26,731円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   9日目   1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目  
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし その他 肘なし 肘あり - 肘なし 肘あり - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - 適合 適合 - - - - - - -
                            質量(g) 9300.0 - 10200.0 - - 1500.0 - - - - - - -
                            材質1 背座部:ポリプロピレン - 背座:ポリプロピレン・クッション:モールドウレタン - - ポリウレタン - - - - - - -
                            材質2 クッション:モールドウレタン - 脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター - - スチール - - - - - - -

                            回転椅子 HG1000 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました