(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラック

TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
36,136円
税込単価
39,750円

【特長】・腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。・座骨のあたる部分を取り外すこ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 座幅(mm):
    460
  • 座奥行(mm):
    420
  • 組立目安:
    1人19分
  • トラスココード:
    855-7769
  • JANコード:
    4989999488753
  • 質量(g):
    8400
  • 材質1:
    背座部:ポリエステル・スポンジ
  • 材質2:
    脚:エンプラ樹脂成型品+ナイロン双輪キャスター
  • 座高(mm):
    445~565
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 張地:
    布張り
  • 仕様:
    組立式

型番

TWCC-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWCC-BK

1個

36,136( 39,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。
・座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。
【商品仕様】
・張地:布張り
・色:ブラック
・座幅(mm):460
・座奥行(mm):420
・座高(mm):445~565
・組立目安:1人19分
・座上下昇降機能:ガス調節式
・腿の部分に蒸れ防止の通気孔付
・組立式
・JANコード:4989999488753
・トラスココード:855-7769
・質量:8.4kg
【材質/仕上】
・背座部:ポリエステル・スポンジ
・脚:エンプラ樹脂成型品+ナイロン双輪キャスター

TWCC-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラックの型番TWCC-BKのページです。
型番TWCC-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラック

TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラック

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515S-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-K

          ビジネスチェアー

          ビジネスチェアー

            オフィスチェア ヴィアーレ

            オフィスチェア ヴィアーレ

              エスコ ビジネスチェアー EA956XL

              エスコ ビジネスチェアー EA956XL

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

                オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3525F-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515F-K

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ブラックシェルNO3515F-K

                      オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                      オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                        OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

                        OAチェア肘有ロッキング付Hバッググレ-

                          メーカー トラスコ中山 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 エスコ ナイキ エスコ ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 アイリスチトセ ナカバヤシ
                          通常価格 36,136円 43,378円 40,739円 40,739円 9,800円 31,800円 32,824円 52,802円 43,378円 40,739円 23,235円 22,498円
                          通常出荷日 1日目   5日目   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   7日目  
                          種類 肘なし - - - 肘なし - 肘なし - - - 肘なし 肘あり
                          色詳細 ブラック - - - - - - - - - - -
                          座幅(mm) 460 - - - - - - - - - - -
                          座奥行(mm) 420 - - - - - - - - - - -
                          組立目安 1人19分 - - - - - - - - - - -

                          TRUSCO ダブルクッション 長時間椅子(肘掛無し) ブラックのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          事務用いす
                          評価 4.0満足度:4.02018/05/30
                          長年使用してきた鉄製の
                          キャスター付椅子
                          クッションもなく硬かったですが
                          ダブルクッション製座り心地
                          抜群で気に入っています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました