(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハグドライブバッククッション

ハグドライブバッククッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,955円 ~ 14,000円
税込価格
10,951円 ~ 15,400円

【特長】・深くもたれかかる力により、骨盤を左右から自然に包み込むように支持しま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 質量(g):
    800.000
  • 材質1:
    表材:ポリエステル100%、ウレタンフォーム
  • 材質2:
    中材:エクスジェル[[R上]](合成ゴム)、ウレタンフォーム

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質3
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4544511041122
859-1103
裏材、背パッド:滑り止め加工付きナイロン
腰パッド:ナイロン100%、ポリエステル100%

1個

11,614( 12,775円 )

1日目

4544511041139
859-1104
裏材、背パッド:滑り止め加工付きナイロン
腰パッド:ナイロン100%、ポリエステル100%

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

4544511041146
859-1105
裏材:滑り止め加工付きナイロン
-

1個

9,955( 10,951円 )

1日目

4544511041153
859-1106
裏材:滑り止め加工付きナイロン
-

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深くもたれかかる力により、骨盤を左右から自然に包み込むように支持します
・腰椎・仙骨をエクスジェルがやわらかくサポート
・腰にかかる圧力や痛みを軽減します
・3点を面で支えるサポート形状で、エクスジェルが身体をやさしく包み込みます
・背パッドのポジションを身体に合わせて上下に調整が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハグドライブバッククッション

ハグドライブバッククッション

    OHチェア

    OHチェア

      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527S-K

      オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527S-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-K

        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-K

          サポートクッションチェア

          サポートクッションチェア

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

            オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-W

              オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510F-W

                オフィスチェア ヴィアーレ

                オフィスチェア ヴィアーレ

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-W

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3520S-W

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-W

                    オフィスチェアー (バーサル) 肘なし ホワイトシェルNO3510S-W

                      オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

                      オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-W

                        オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-W

                          メーカー EXGEL ロアス ライオン事務器 ライオン事務器 ナカバヤシ ライオン事務器 ライオン事務器 ナイキ ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器 ライオン事務器
                          通常価格 9,955円 19,622円 60,032円 57,247円 23,956円 60,032円 40,739円 31,800円 43,378円 40,739円 52,802円 57,247円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   5日目   7日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目  
                          種類 その他 肘なし - - 肘なし - - - - - - -
                          質量(g) 800.000 - - - - - - - - - - -
                          材質1 表材:ポリエステル100%、ウレタンフォーム - - - - - - - - - - -
                          材質2 中材:エクスジェル[[R上]](合成ゴム)、ウレタンフォーム - - - - - - - - - - -

                          ハグドライブバッククッションのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました