(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,702円
税込単価
26,072円

【特長】・切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。・定電流...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。

型番

NLSM15CP-AC-2M+P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLSM15CP-AC-2M+P

1個

23,702( 26,072円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。
・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
【用途】
・機内照明に。
【商品仕様】
・明るさ(lm):900
・消費電力(W):12
・標準消費電力料金:0.32円/h
・幅(mm):100
・奥行(mm):495
・高さ(mm):360
・アーム長さ(mm):220×220
・ライト部径(mm):100
・定格電圧:AC100~242V
・電線種:VCTF
・定格寿命:40000時間
・保護等級:IP67(ヘッドケース内のみ)
・電源コード長さ:2m
・光源色:昼光色(5700K)
・JANコード:4571328418397
・トラスココード:833-8470
・質量:1.7kg

(i)ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120Vの型番NLSM15CP-AC-2M+Pのページです。
型番NLSM15CP-AC-2M+Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V

日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V

    防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V

    防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V

      フラット型防水LEDライト NLEシリーズ

      フラット型防水LEDライト NLEシリーズ

        V-3 バイス

        V-3 バイス

          LED電球広配光 調光

          LED電球広配光 調光

            レフランプ (200V)

            レフランプ (200V)

              メーカー 日機 日機 日機 ハタヤリミテッド アイリスオーヤマ 日幸電子工業
              通常価格 23,702円 18,692円 10,530円 1,687円 1,430円 1,019円
              通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目~   2日目   1日目  

              日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120Vのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              投光器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました