(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLSM05C-AC-2MP
防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V トウコウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,988円
税込単価
20,887円

【特長】・切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です・定電流電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • コード長さ(m):
    2
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 定格電圧:
    AC100~120V
  • 保護等級:
    IP67(ヘッドケース内のみ)
  • 電線種:
    VCTF

(i)ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NLSM05C-AC-2MP 解除

Loading...

 
カタログを表示

NLSM05C-AC-2MP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
色温度(K)
質量(g)
アーム長さ(mm)
ライト部径(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLSM05C-AC-2MP

430
6
-
4571328418373
833-8468
光源色:昼光色
5700
1500
415×280
74.5
-
-
-

1個

18,988( 20,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です
・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません
【用途】
・産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明などに

(i)ご注意

  • 品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120Vの型番NLSM05C-AC-2MPのページです。
型番NLSM05C-AC-2MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V

防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V

    V-4 バイス

    V-4 バイス

      LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

      LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

        業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

        業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

          バルーン照明機

          バルーン照明機

            40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

            40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

              バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式

              バルーン投光機 メタルハライド400W2輪カート式

                メーカー 日機 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ワコウ(和光機械工業) ハタヤリミテッド HONDA
                通常価格 18,692円 2,180円 48,370円 36,889円 272,436円 38,889円 268,999円
                通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   8日目   4日目~   6日目  
                種類 LED その他 LED - - LED -
                商品タイプ 投光器 関連用品 投光器 投光器 - 投光器 -
                コード長さ(m) 2 - - - - - -
                定格寿命(時間) 40000 - - - - - -
                定格電圧 AC100~120V - - - - - -

                防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120Vのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NLSL15CP-AC-2M+P
                NLSL15CP-AC-4000K
                NLSM05C-AC-4000K
                NLSM18CP-AC-2M-P
                NLSS05C-AC-2M+P
                NLSS05C-AC-4000K
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?明るさ
                (lm)
                消費電力
                (W)
                高さ
                (mm)
                JANコード トラスココード 色温度(K) 質量(g) アーム長さ(mm) ライト部径(mm)
                (mm)
                奥行
                (mm)

                20,984円

                ( 23,082円 )
                1個 あり

                1日目

                106609-4571328418342833-8463光源色:昼光色57002100400×400100--

                26,832円

                ( 29,515円 )
                1個 あり

                1日目

                1060094604571328418359833-8466光源色:昼白色40002100400×400100100525

                25,876円

                ( 28,464円 )
                1個 あり

                1日目

                104006-4571328418380833-8473光源色:昼白色40001500415×28074.5--

                27,031円

                ( 29,734円 )
                1個 あり

                1日目

                -103012-4571328418953256-6019光源色:昼光色57002400220×220100--

                19,689円

                ( 21,658円 )
                1個 あり

                1日目

                104306-4571328418458833-8467光源色:昼光色57001000-74.5--

                18,692円

                ( 20,561円 )
                1個 あり

                1日目

                104006-4571328418465833-8472光源色:昼白色40001000-74.5--

                投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました